990-91317G-006

Opciones

Opciones de configuración

  • Modo eCOnversion

  • Diseño compacto, tecnología de alta densidad y arquitectura modular

  • Módulos de baterías internas

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta 4+0 SAI en paralelo por capacidad

  • Hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia

  • Con entrada de cables por la parte posterior

  • Compatible con EcoStruxure IT

  • Compatible con generador

  • Pantalla LCD táctil

  • Sustitución del módulo de alimentación en cualquier modo de operación (en caliente)*

  • Modo ECO

Opciones de hardware

Consulte Pesos y dimensiones de las opciones.

NOTA: Es posible que todas las opciones de hardware enumeradas aquí no estén disponibles en todas las regiones.

Módulo de alimentación

  • Módulo de alimentación de 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Panel de derivación de mantenimiento

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario o sistema en paralelo con redundancia 1+1.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

Panel de derivación de mantenimiento en paralelo para dos SAI

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo de dos SAI en un sistema en paralelo. 10-30 kW en sistema en paralelo 1+1 por redundancia, 20-60 kW en sistema en paralelo 2+0 por capacidad.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

Armarios auxiliares

  • Armario auxiliar vacío (GVEAC7)

Kits de instalación opcionales

  • Conjunto sísmico para SAI (GVSOPT017)

  • Kit para configuración en paralelo para SAI (GVSOPT006)

  • Kit de cambio del módulo en caliente en modo de operación para el SAI (GVSOPT039)

Tarjeta de administración de red opcional

  • Tarjeta de administración de red LCES2 con sensores Modbus, Ethernet y AUX (AP9644)

Filtro de polvo

  • Kit de filtro de polvo (GVSOPT015)

Módulos de baterías

Módulos de baterías inteligentes de 7 Ah.

  • SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes de 7 Ah (GVSBTU)

  • SAI Galaxy VS con banco de baterías modulares inteligentes de 7 Ah (GVSBT4)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.