990-91317G-017

Specifiche

Specifiche ingresso

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (alimentazione doppia)* *

Intervallo tensione in ingresso (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Corrente massima in ingresso (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

Limitazione corrente in ingresso (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Intervallo tensione di bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

Corrente di neutro nominale (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 160 A, prearco 2,68 kA2s

Specifiche uscita

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, consultare la sezione Protezione a monte consigliata per 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare
<3% per carico non lineare
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria

Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

8

12

16

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

2

3

4

Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

571

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

23

34

47

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

27

41

54

Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Protezione a monte consigliata per 400 V

Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte (e le sue impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione entro 0,2 secondi in caso di cortocircuito tra la fase di ingresso/bypass e l'armadio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
È garantita la conformità con il sezionatore consigliato (e le relative impostazioni), riportato nella tabella seguente.

AVVISO
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) come protezione contro gli errori di messa a terra, l'RCD-B deve essere dimensionato in modo da non scattare sulla corrente di dispersione di questo prodotto, il quale può raggiungere i 60 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte consigliata per 400 V UPS IEC

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Tipo di interruttore

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fisso)

190 (fisso)

400 (fisso)

300 (fisso)

500 (fisso)

400 (fisso)

Dimensioni dei cavi consigliate per 380/400/415 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 25 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

Rame

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tensione (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fasi di ingresso (mm2)

6

6

10

Ingresso PE (mm2)

6

6

10

Fasi di bypass/uscita (mm2)

6

6

10

PE bypass/PE uscita (mm2)

6

6

10

Neutro (mm2)

6

10

16

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura

Da 0 °C a 40 °C

da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie.

Umidità relativa

5 – 95%, senza condensa

10 – 80%, senza condensa

Altitudine

Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m.
Declassamento di potenza richiesto da 1000 a 3000 m:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950
Fino a 2500 m: 0,925
Fino a 3000 m: 0,900

 
Rumore udibile a un metro dall'unità

400 V 10-20 kW: 49 dB al 70% del carico, 55 dB al 100% del carico

Classe di protezione

IP20

Colore

RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Dissipazione del calore in BTU/ora

10 kW UPS Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

663

664

652

469

475

470

Carico al 50%

888

831

845

524

502

516

Carico al 75%

1052

1024

1026

610

525

542

Carico al 100%

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

460

475

486

957

998

995

Carico al 50%

512

519

530

1088

1123

1137

Carico al 75%

550

556

563

1268

1288

1312

Carico al 100%

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

769

767

744

529

487

461

Carico al 50%

1052

1024

1026

610

525

542

Carico al 75%

1425

1350

1339

704

612

610

Carico al 100%

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

484

501

517

1021

1056

1062

Carico al 50%

550

556

563

1268

1288

1312

Carico al 75%

635

630

630

1599

1595

1635

Carico al 100%

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

888

831

845

524

502

516

Carico al 50%

1300

1240

1218

622

594

593

Carico al 75%

1856

1761

1716

790

706

688

Carico al 100%

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

512

519

530

1088

1123

1137

Carico al 50%

599

602

610

1479

1491

1519

Carico al 75%

709

707

701

2014

2013

2031

Carico al 100%

835

819

810

2697

2690

2672

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)

UPS con una stringa di batterie

270

1680

640

990

Pesi e dimensioni dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)

UPS con una stringa di batterie

245

1485

333

847

NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg. Una stringa di batterie consiste di quattro moduli batteria.

Spazio di manovra

NOTA: Le dimensioni dello spazio di manovra sono pubblicate solo per lo spazio di manovra. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: Lo spazio di manovra posteriore minimo richiesto è di 150 mm (5,91 pollici).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.