990-91317G-019

배터리

방전 종지 전압

방전 종지 전압은 방전율에 따라 셀당 1.6 ~ 1.75입니다.

배터리 전압 범위

  부스트 2.38Vpc 정격 2.0Vpc 최소 1.6Vpc
배터리 전압(V) 571.2 480 384

배터리 런타임(분)

주의: 런타임은 100% 부하 상태의 부하 역률 1에서 제공됩니다.

400V UPS

UPS 정격 20kW UPS(N+1 전원 모듈 포함) 30kW UPS(N+1 전원 모듈 포함) 40kW UPS(N+1 전원 모듈 포함) 50kW UPS(N+1 전원 모듈 포함) 60kW UPS 80kW UPS 100kW UPS
모듈형 배터리 스트 링 수
1 NA NA NA NA NA NA NA
2 11.0 6.1 NA NA NA NA NA
3 19.0 11.0 7.3 5.2 NA NA NA
4 27.5 16.0 11.0 8.0 6.2 NA NA
5 36.0 21.5 14.5 11.0 8.5 5.6 NA
6 45.5 27.0 18.5 14.0 11.0 7.3 5.2
7 55.0 32.5 23.0 17.0 13.5 9.2 6.6
8 64.5 38.5 27.0 20.5 16.0 11.0 8.0
9 74.5 45.0 31.5 23.5 18.5 12.5 9.5
10 84.5 51.0 36.0 27.0 21.5 14.5 11.0
11 95.0 57.5 40.5 30.5 24.0 16.5 12.5
12 105 63.5 45.0 34.0 27.0 18.5 14.0
13 115 70.5 49.5 37.5 30.0 20.5 15.5
14 125 77.0 54.5 41.0 33.0 23.0 17.0
15 135 83.5 59.0 45.0 36.0 25.0 18.5
16 145 90.5 64.0 48.5 39.0 27.0 20.0
17 160 97.5 69.0 52.5 42.0 29.0 22.0
18 170 100 74.0 56.0 45.0 31.5 23.5
19 180 110 79.0 60.0 48.0 33.5 25.5
20 190 115 84.0 64.0 51.0 36.0 27.0
21 205 125 89.0 68.0 54.5 38.0 28.5
22 215 130 94.0 71.5 57.5 40.5 30.5
23 230 140 99.5 75.5 60.5 42.5 32.0
24 240 145 100 79.5 64.0 45.0 34.0
25 250 150 110 84.0 67.0 47.0 35.5
26 265 160 115 88.0 70.5 49.5 37.5
27 275 165 120 92.0 74.0 52.0 39.5
28 290 175 125 96.0 77.0 54.5 41.0
29 300 185 130 100 80.5 56.5 43.0
30 315 190 135 100 84.0 59.0 45.0
31 325 200 140 105 87.5 61.5 46.5
32 340 205 145 110 90.5 64.0 48.5
33 350 215 150 115 94.0 66.5 50.5
34 365 220 155 120 97.5 69.0 52.0
35 375 230 160 125 100 71.5 54.0
36 390 235 170 130 100 74.0 56.0
37 405 245 175 130 105 76.5 58.0
38 415 255 180 135 110 79.0 60.0
39 430 260 185 140 115 81.5 62.0
40 445 270 190 145 115 84.0 63.5
41 455 275 195 150 120 86.5 65.5
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.