990-91317G-019

사양

입력 사양

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *

입력 전압 범위(V)

380V: 331~437
400V: 340~460
415V: 353~477

주파수 범위(Hz)

40~70

공칭 입력 전류(A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

최대 입력 전류(A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

입력 전류 제한(A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양

UPS 정격 10kW 15kW 20kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE

바이패스 전압 범위(V)

380V: 342~418
400V: 360~440
415V: 374-457

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

정격 중성 전류(A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 160A, 단락 허용 용량 2.68 kA2s

출력 사양

UPS 정격 10kW 15kW 20kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결

4선(L1, L2, L3, N, PE)

출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률 1
공칭 출력 전류(A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

최소 단락 회로 정격* 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격* 65kA RMS

인버터 출력 단락 허용 범위

시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표의 값을 참조하십시오.
주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전고조파 왜곡률(THDU) 선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <3%
출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준)

VFI-SS-11

부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양

모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.

UPS 정격 10kW 15kW 20kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

8

12

16

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

2

3

4

배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

571

온도 보상(셀당)

T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

23

34

47

100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

27

41

54

리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

권장 상위단 보호 장치 400V

UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호 장치(및 해당 설정)는 입력/바이패스 위상과 UPS 인클로져 사이에 단락이 발생한 경우 0.2초 이내에 연결 해제 시간을 보장하도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
아래 표의 권장 차단기(및 해당 설정)를 사용하면 규정을 준수할 수 있습니다.

주의 사항
의도치 않은 장치 작동 위험
RCD-B(현재 작동되는 잔류 보호 장치)를 상위단에서 지락 사고 보호 장치로 사용하는 경우 RCB-B가 본 제품의 누설 전류(최대 60mA)로 트립되지 않도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

권장 상위단 보호 장치 400V IEC UPS

주의: 지역 규정에 따라 4폴 차단기가 요구되는 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.

IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

IkPh-PE(kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

차단기 유형

NSX100H TM25D(C10H3TM025)

NSX100H TM16D(C10H3TM016)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

NSX100H TM25D(C10H3TM025)

NSX100H TM40D(C10H3TM040)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

In(A)

25

16

32

25

40

32

Ir(A)

20

16

32

23

40

32

Im(A)

300(고정)

190(고정)

400(고정)

300(고정)

500(고정)

400(고정)

380/400/415V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 25mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW

전압(V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

입력 위상(mm2)

6

6

10

입력 PE(mm2)

6

6

10

바이패스/출력 위상(mm2)

6

6

10

바이패스 PE/출력 PE(mm2)

6

6

10

중성선(mm2)

6

10

16

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

사용 환경

  작동 보관
온도

0°C ~ 40°C

배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C 

상대 습도

5~95% 비응결

10~80% 비응결

고도

0-3000m 고도에서 운전하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 전력 감소:
최대 1000m: 1.000
최대 1500m: 0.975
최대 2000m: 0.950
최대 2500m: 0.925
최대 3000m: 0.900

 
장치로부터 1m 가청 소음

400V 10~20kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB

보호 등급

IP20

색상

RAL 9003, 밝기 수준 85%

시간당 발열량(BTU/hr)

10kW UPS 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

663

664

652

469

475

470

50% 부하 상태

888

831

845

524

502

516

75% 부하 상태

1052

1024

1026

610

525

542

100% 부하 상태

1300

1240

1218

622

594

593

10kW UPS eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

460

475

486

957

998

995

50% 부하 상태

512

519

530

1088

1123

1137

75% 부하 상태

550

556

563

1268

1288

1312

100% 부하 상태

599

602

610

1479

1491

1519

15kW UPS 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

769

767

744

529

487

461

50% 부하 상태

1052

1024

1026

610

525

542

75% 부하 상태

1425

1350

1339

704

612

610

100% 부하 상태

1856

1761

1716

790

706

688

15kW UPS eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

484

501

517

1021

1056

1062

50% 부하 상태

550

556

563

1268

1288

1312

75% 부하 상태

635

630

630

1599

1595

1635

100% 부하 상태

709

707

701

2014

2013

2031

20kW UPS 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

888

831

845

524

502

516

50% 부하 상태

1300

1240

1218

622

594

593

75% 부하 상태

1856

1761

1716

790

706

688

100% 부하 상태

2600

2454

2353

871

836

801

20kW UPS eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

512

519

530

1088

1123

1137

50% 부하 상태

599

602

610

1479

1491

1519

75% 부하 상태

709

707

701

2014

2013

2031

100% 부하 상태

835

819

810

2697

2690

2672

UPS 운송 무게 및 크기

  중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm

배터리 스트링 1개가 있는 UPS

270

1680

640

990

UPS 중량 및 크기

  중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm

배터리 스트링 1개가 있는 UPS

245

1485

333

847

주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg입니다. 하나의 배터리 스트링은 4개의 배터리 모듈로 구성되어 있습니다.

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 필수 최소 후면 여유 공간은 150mm(5.91in)입니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.