990-91317G-019

옵션

구성 옵션

  • eConversion 모드

  • 컴팩트한 디자인, 고밀도 기술, 모듈형 아키텍처

  • 내장형 배터리 모듈

  • 단일 또는 이중 주 전원

  • 용량에 대해 병렬로 연결된 최대 4+0개의 UPS

  • 리던던시에 대해 병렬로 연결된 최대 3+1개의 UPS

  • 후면 케이블 인입구

  • EcoStruxure IT 호환

  • 비상 발전기 호환성

  • 터치스크린 LCD

  • 모든 작동 모드에서 전원 모듈 교체(Live Swap)*

  • ECO 모드

하드웨어 옵션

옵션의 무게 및 크기을(를) 참조하십시오.

주의: 여기에 나열된 일부 하드웨어 옵션은 지역에 따라 사용 가능하지 않을 수 있습니다.

전원 모듈

  • 50kW 400V 전원 모듈(GVPM50KD)

  • 20kW 400V 전원 모듈(GVPM20KD)

모듈형 배터리 캐비닛

배터리 차단기가 포함된 모듈형 배터리 캐비닛.

  • 최대 6개의 스마트 모듈형 배터리 스트링(GVSMODBC6)을 위한 모듈형 배터리 캐비닛

  • 최대 9개의 스마트 모듈형 배터리 스트링을 위한 모듈형 배터리 캐비닛(GVSMODBC9)

유지보수 바이패스 패널

유지보수 바이패스 패널로 서비스 작업 도중 UPS를 완전히 격리시키기 위해 사용합니다. 단일 UPS 또는 리던던시에 대한 1+1 병렬 시스템의 경우에만 적용 가능합니다.

  • 10~20kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU10K20H)

  • 20~60kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU20K60H)

두 개의 UPS용 병렬 유지보수 바이패스 패널

유지보수 바이패스 패널로 병렬 시스템의 두 UPS를 완전히 격리시키기 위해 사용합니다. 리던던시에 대해 1+1 병렬 시스템에서 10~50kW, 용량에 대해 2+0 병렬 시스템에서 20-100kW입니다.

  • 10~30kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR10K30H)

  • 40~50kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR40K50H)

보조 캐비닛

  • 빈 보조 캐비넷(GVEAC7)

원격 경보 패널

  • 원격 경보 패널(GVSOPT036)

설치 키트(옵션)

  • UPS용 내진 키트(GVSOPT002)

  • UPS용 병렬 키트(GVSOPT006)

  • UPS용 Live Swap 키트(GVSOPT039)

네트워크 관리 카드(옵션)

  • Modbus, 이더넷 및 AUX 센서가 포함된 네트워크 관리 카드 LCES2(AP9644)

먼지 필터

  • 먼지 필터 키트(GVSOPT001)

배터리 모듈

9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈. 이 배터리 모듈 유형은 사전 설치된 배터리 스트링이 없는 UPS 모델용으로 제공됩니다.

  • Galaxy VS 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈(GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9Ah 스마트 모듈형 고용량 배터리 모듈(GVSBTH4)

장 수명 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈. 이 배터리 모듈 유형의 경우 사전 설치된 배터리 스트링이 없는 UPS 모델을 선택하십시오.

  • 장 수명 Galaxy VS 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈(GVSBTHULL)

  • 장 수명 Galaxy VS 9Ah 스마트 모듈형 고용량 배터리 스트링(GVSBTH4LL)

주의: UPS 시스템에서 항상 같은 배터리 모듈 유형을 사용하십시오. 다른 배터리 모듈 유형을 혼합하지 마십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.