990-91317G-019

400V 시스템 사양

입력 사양 400V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

전압(V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *

입력 전압 범위(V)

380V: 331~437
400V: 340~460
415V: 353~477

주파수 범위(Hz)

40~70

공칭 입력 전류(A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

최대 입력 전류(A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

입력 전류 제한(A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 400V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

전압(V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE

바이패스 전압 범위(V)

380V: 342~418
400V: 360~440
415V: 374-457

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

정격 중성 전류(A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.

최대 단락 회로 정격

*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 200A, 단락 허용 용량 5.25kA2s

출력 사양 400V

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
전압(V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE)

출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률

1

공칭 출력 전류(A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

최소 단락 회로 정격* 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격* 65kA RMS

인버터 출력 단락 허용 범위

시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표의 값을 참조하십시오.

주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전고조파 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <1%
≤20kW: 비선형 부하의 경우 <3%
>20kW: 비선형 부하의 경우 <5%

출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준)

VFI-SS-11

부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

8

12

16

24

32

40

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

2

3

4

6

8

10

배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

571

온도 보상(셀당)

T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

23

34

47

66

88

109

100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

27

41

54

81

109

136

리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

권장 케이블 크기 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 50mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, PE 부스바의 경우 5

주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
입력 위상(mm2)

6

6

10

16

25

35

입력 PE(mm2)

6

6

10

16

16

16

바이패스/출력 위상(mm2)

6

6

10

16

25

25

바이패스 PE/출력 PE(mm2)

6

6

10

16

16

16

중성선(mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-*(mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE(mm2)

6

10

16

16

16

25

권장 상위단 보호 장치 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 800A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92557을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 지역 규정에 따라 4폴 차단기가 요구되는 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
주의 사항
의도치 않은 장치 작동 위험
RCD-B(현재 작동되는 잔류 보호 장치)를 상위단에서 지락 사고 보호 장치로 사용하는 경우 RCB-B가 본 제품의 누설 전류(최대 62mA)로 트립되지 않도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호 장치(및 해당 설정)는 입력/바이패스 위상과 UPS 인클로져 사이에 단락이 발생한 경우 0.2초 이내에 연결 해제 시간을 보장하도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
아래 표의 권장 차단기(및 해당 설정)를 사용하면 규정을 준수할 수 있습니다.

권장 상위단 보호 장치 400V IEC

IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

IkPh-PE(kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

차단기 유형

NSX100H TM25D(C10H3TM025)

NSX100H TM16D(C10H3TM016)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

NSX100H TM25D(C10H3TM025)

NSX100H TM40D(C10H3TM040)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

In(A)

25

16

32

25

40

32

Ir(A)

20

16

32

23

40

32

Im(A)

300(고정)

190(고정)

400(고정)

300(고정)

500(고정)

400(고정)

UPS 정격

30 kW 40 kW 50 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

IkPh-PE(kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

차단기 유형

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM50D(C10H3TM050)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

In(A)

63

50

80

63

100

80

Ir(A)

63

50

80

63

100

80

Im(A)

500(고정)

500(고정)

640(고정)

500(고정)

800(고정)

640(고정)

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

사용 환경

  작동 보관
온도

0°C ~ 40°C

배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C 

상대 습도

5~95% 비응결

10~80% 비응결

고도

0-3000m 고도에서 운전하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 전력 감소:
최대 1000m: 1.000
최대 1500m: 0.975
최대 2000m: 0.950
최대 2500m: 0.925
최대 3000m: 0.900

 
장치로부터 1m 가청 소음

400V 10~20kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB

400V 30~50kW: 70% 부하 상태에서 54dB, 100% 부하 상태에서 61dB

보호 등급

IP20

색상

RAL 9003, 밝기 수준 85%

시간당 발열량(BTU/hr)

10 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

619

667

639

485

492

472

50% 부하 상태

860

811

855

529

500

522

75% 부하 상태

1066

1014

1003

562

549

562

100% 부하 상태

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

551

563

556

947

987

985

50% 부하 상태

599

573

597

1075

1104

1118

75% 부하 상태

624

616

635

1240

1260

1284

100% 부하 상태

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

755

759

733

493

512

505

50% 부하 상태

1066

1014

1003

562

549

562

75% 부하 상태

1388

1347

1339

620

596

616

100% 부하 상태

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

561

585

596

1006

1041

1047

50% 부하 상태

624

616

635

1240

1260

1284

75% 부하 상태

676

680

684

1557

1565

1593

100% 부하 상태

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

860

811

855

529

500

511

50% 부하 상태

1267

1227

1230

590

576

597

75% 부하 상태

1856

1763

1719

690

685

679

100% 부하 상태

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

599

573

597

1075

1104

1118

50% 부하 상태

650

664

661

1442

1454

1482

75% 부하 상태

774

753

727

1958

1958

1975

100% 부하 상태

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1341

1370

1389

619

656

629

50% 부하 상태

1966

1928

1966

758

733

725

75% 부하 상태

2669

2565

2628

877

901

862

100% 부하 상태

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

765

796

809

1947

2059

2122

50% 부하 상태

908

919

928

2312

2474

2507

75% 부하 상태

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100% 부하 상태

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1518

1539

1585

657

680

640

50% 부하 상태

2409

2336

2402

861

851

847

75% 부하 상태

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100% 부하 상태

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

797

827

842

2046

2181

2234

50% 부하 상태

996

1005

1021

2672

2836

2846

75% 부하 상태

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100% 부하 상태

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1731

1721

1773

740

692

692

50% 부하 상태

2902

2794

2865

936

957

914

75% 부하 상태

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100% 부하 상태

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

859

866

892

2167

2319

2362

50% 부하 상태

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75% 부하 상태

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100% 부하 상태

1633

1630

1607

6799

6414

6264

UPS 운송 중량 및 크기

  중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
20~50kW UPS 400V, 사전 설치된 배터리 스트링 없음*

200

1680

640

990

10~20kW 400V UPS, 배터리 스트링 1개

350

1680

640

990

30~50kW 400V UPS, 배터리 스트링 2개

490

1680

640

990

주의: 위 표에서 *로 표시된 UPS 모델에는 미리 설치된 전원 모듈이 없으며, 모든 전원 모듈이 별도로 배송됩니다. 배터리 스트링은 포함되지 않으며 별도로 구매해야 합니다.

전원 모듈 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

모듈형 배터리 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS 중량 및 크기

  중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm

10~20kW 400V UPS, 배터리 스트링 1개

320

1485

521

847

30~50kW 400V UPS, 배터리 스트링 2개

460

1485

521

847

주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg입니다. 하나의 배터리 스트링은 4개의 배터리 모듈로 구성되어 있습니다.

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 필수 최소 후면 여유 공간은 150mm(5.91in)입니다.

UPS 전면 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.