990-91317G-019

400V 시스템 사양

입력 사양 400V

UPS 정격 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW(N+1 전원 모듈 포함) 40kW(N+1 전원 모듈 포함) 50kW(N+1 전원 모듈 포함)
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)*
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *

입력 전압 범위(V)

380V: 331~437
400V: 340~460
415V: 353-477

주파수 범위(Hz)

40-70

공칭 입력 전류(A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

최대 입력 전류(A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

입력 전류 제한(A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

입력 역률

0.99(100% 부하 상태)

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <6%(대칭)

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V 섹션을 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

UPS 정격 60 kW 80 kW 100 kW
전압(V)

380/400/415

380/400/415

400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)*
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *

입력 전압 범위(V)

380V: 331~437
400V: 340~460
415V: 353-477

주파수 범위(Hz)

40-70

공칭 입력 전류(A) 95/90/87 126/120/116 150/144
최대 입력 전류(A) 116/110/106 154/146/141 183/176
입력 전류 제한(A) 119/113/109 158/148/145 184/180
입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V 섹션을 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 400V

UPS 정격 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW(N+1 전원 모듈 포함) 40kW(N+1 전원 모듈 포함) 50kW(N+1 전원 모듈 포함)
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE

바이패스 전압 범위(V)

380V: 342~418
400V: 360~440
415V: 374-457

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

정격 중성 전류(A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V 섹션을 참조하십시오.

최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s

UPS 정격 60 kW 80 kW 100 kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415

400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE

바이패스 전압 범위(V)

380V: 342~418
400V: 360~440
415V: 374-457

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A) 94/88/85 125/119/114 148/143
정격 중성 전류(A) 158/150/144 210/200/193 250/241
최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V 섹션을 참조하십시오.

최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s

출력 사양 400V

UPS 정격 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW(N+1 전원 모듈 포함) 40kW(N+1 전원 모듈 포함) 50kW(N+1 전원 모듈 포함)
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결

4선(L1, L2, L3, N, PE)

출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률 1
공칭 출력 전류(A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
최소 단락 회로 정격* 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V 섹션을 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격* 65kA RMS

인버터 출력 단락 허용 범위

시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표 값을 참조하십시오.
주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준)

VFI-SS-11

전고조파 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <3%

부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

UPS 정격 60 kW 80 kW 100 kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415

400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE)

출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률 1
공칭 출력 전류(A) 91/87/83 122/115/111 144/139
최소 단락 회로 정격* 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V 섹션을 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격* 65kA RMS

인버터 출력 단락 허용 범위

시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표 값을 참조하십시오.
주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준)

VFI-SS-11

전고조파 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <3%

부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
UPS 정격 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW(N+1 전원 모듈 포함) 40kW(N+1 전원 모듈 포함) 50kW(N+1 전원 모듈 포함) 60 kW 80 kW 100 kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

16

24

32

40

48 64 80

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

4

6

8

10

12 16 20
배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

572

온도 보상(셀당)

T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

47

66

88

109

131 175 218
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

54

81

109

136

163 217 271
리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

권장 케이블 크기 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC 부스바의 경우 4, N/PE 부스바의 경우 6개

주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.
UPS 정격 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW(N+1 전원 모듈 포함) 40kW(N+1 전원 모듈 포함) 50kW(N+1 전원 모듈 포함) 60 kW 80 kW 100 kW
입력 위상(mm2) 6 10 16 25 35 50 70
입력 PE(mm2) 6 10 16 16 16 25 35
바이패스/출력 위상(mm2) 6 6 10 16 25 35 50
바이패스 PE/출력 PE(mm2) 6 6 10 16 16 16 25
중성선(mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC-(mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE(mm2) 10 16 16 16 25 35 50

권장 상위단 보호 장치 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92556을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
  • 3개 이상의 UPS가 있는 병렬 시스템에서 각 UPS의 출력에 회로 차단기가 설치되어 있어야 합니다. UOB(장치 출력 차단기) 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
주의 사항
의도치 않은 장치 작동 위험
RCD-B(현재 작동되는 잔류 보호 장치)를 상위단에서 지락 사고 보호 장치로 사용하는 경우 RCB-B가 본 제품의 누설 전류(최대 67mA)로 트립되지 않도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호 장치(및 해당 설정)는 입력/바이패스 위상과 UPS 인클로져 사이에 단락이 발생한 경우 0.2초 이내에 연결 해제 시간을 보장하도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
아래 표의 권장 차단기(및 해당 설정)를 사용하면 규정을 준수할 수 있습니다.

권장 상위단 보호 장치 400V IEC

IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.

UPS 정격 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW(N+1 전원 모듈 포함) 40kW(N+1 전원 모듈 포함) 50kW(N+1 전원 모듈 포함)
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
IkPh-PE(kA)

0.6

0.5

0.6

0.5

0.7

0.6

0.8

0.7

차단기 유형

NSX100H TM40D(C10H3TM040)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM50D(C10H3TM050)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

In 설정 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir 설정 40 32 63 50 80 63 100 80
Im 설정 500(고정) 400(고정) 500(고정) 500(고정) 640(고정) 500(고정) 800(고정) 640(고정)
UPS 정격 60 kW 80 kW 100 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
IkPh-PE(kA)

1.5

0.8

1.6

1.5

2

1.6

차단기 유형

NSX160H TM125D(C16H3TM125)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX160H TM160D(C16H3TM160)

NSX160H TM125D(C16H3TM125)

NSX250H TM200D(C25H3TM200)

NSX160H TM160D(C16H3TM160)

In 설정 125 100 160 125 200 160
Ir 설정 125 100 160 125 200 160
Im 설정 1250(고정) 800(고정) 1250(고정) 1250(고정) ≤6 x In 1250(고정)

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C

배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C 

상대 습도 5~95% 비응결 10~80% 비응결
고도 0-3000m 고도에서 운전하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 전력 감소:
최대 1000m: 1.000
최대 1500m: 0.975
최대 2000m: 0.950
최대 2500m: 0.925
최대 3000m: 0.900
 
장치로부터 1m 가청 소음

400V 20-60kW: 70% 부하에서 49dB, 100% 부하에서 54dB
400V 80-100kW: 70% 부하에서 57dB, 100% 부하에서 65dB

보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%

시간당 발열량(BTU/hr)

20kW(N+1 전원 모듈 포함) 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1140

1089

1162

816

814

795

50% 부하 상태

1527

1468

1550

854

862

852

75% 부하 상태

1913

1814

1912

964

933

925

100% 부하 상태

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20kW(N+1 전원 모듈 포함) eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

818

835

833

1245

1270

1282

50% 부하 상태

877

879

881

1631

1675

1698

75% 부하 상태

961

951

954

2028

2080

2114

100% 부하 상태

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30kW(N+1 전원 모듈 포함) 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

2060

2081

2106

977

990

995

50% 부하 상태

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75% 부하 상태

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100% 부하 상태

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30kW(N+1 전원 모듈 포함) eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50% 부하 상태

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75% 부하 상태

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100% 부하 상태

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40kW(N+1 전원 모듈 포함) 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

2201

2255

2303

993

991

979

50% 부하 상태

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75% 부하 상태

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100% 부하 상태

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40kW(N+1 전원 모듈 포함) eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50% 부하 상태

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75% 부하 상태

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100% 부하 상태

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50kW(N+1 전원 모듈 포함) 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50% 부하 상태

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75% 부하 상태

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100% 부하 상태

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50kW(N+1 전원 모듈 포함) eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50% 부하 상태

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75% 부하 상태

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100% 부하 상태

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

2282

2152

2296

1034

1009

982

50% 부하 상태

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75% 부하 상태

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100% 부하 상태

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50% 부하 상태

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75% 부하 상태

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100% 부하 상태

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50% 부하 상태

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75% 부하 상태

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100% 부하 상태

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50% 부하 상태

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75% 부하 상태

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100% 부하 상태

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 400 415 400 415
25% 부하 상태

3428

3642

1206

1179

50% 부하 상태

5598

5756

1584

1525

75% 부하 상태

8487

8466

2208

2074

100% 부하 상태

12286

12091

3097

2909

100 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 400 415 400 415
25% 부하 상태

1624

1599

3260

3300

50% 부하 상태

2037

2061

5757

5786

75% 부하 상태

2583

2643

8858

8823

100% 부하 상태

3303

3373

12563

12413

UPS 운송 중량 및 크기

UPS 정격 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
20~50kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)*

250

2082

755

1010

60~100kW UPS 400V, 사전 설치된 배터리 스트링 없음*

250

2082

755

1010

60kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)

690

2082

755

1010

80~100kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)

705

2082

755

1010

주의: 위 표에서 *로 표시된 UPS 모델에는 미리 설치된 전원 모듈이 없으며, 모든 전원 모듈이 별도로 배송됩니다. 배터리 스트링은 포함되지 않으며 별도로 구매해야 합니다.

전원 모듈 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

모듈형 배터리 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS 중량 및 크기

UPS 정격 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
20kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)*

650

1970

550

847

30-50kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)*

680

1970

550

847

60kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)

665

1970

550

847

80-100kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)

680

1970

550

847

주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg입니다.

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 유지보수를 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.