990-91317G-023

Kommunikasjon og administrasjon

Lokalnett (LAN) 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Utgangsreléer Konfigurerbar 4 x SELV
Inngangskontakter Konfigurerbar 4 x SELV
Standard kontrollpanel 4,3-tommers berøringsskjerm
Lydalarm Ja
Nødstopp (EPO) Alternativer:
  • Normalt åpen (NO)

  • Normalt lukket (NC)

  • Ekstern 24 VDC SELV

Eksternt svitsjutstyr UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Ekstern synkronisering Nei
Overvåking av batteri Tilgjengelig for modulære batterier

EPO

EPO-konfigurasjoner (640-4864 terminal J6600, 1–9)

EPO-inngangen støtter 24 VDC.

MERK: Standardinnstillingen for EPO-aktiveringen er å kople fra vekselretteren.

Kontakt Schneider Electric hvis du vil at EPO-aktiveringen skal overføre UPSen til tvungen statisk bypassdrift.

Konfigurerbare inngangskontakter og utgangsreléer

Inngangskontakter

Fire inngangskontakter er tilgjengelige. De kan konfigureres for å indikere en bestemt hendelse via displayet. Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA.

Navn Beskrivelse Plassering
IN _1 (inngangskontakt 1) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (inngangskontakt 2) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (inngangskontakt 3) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (inngangskontakt 4) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 7–8

Utgangsreléer

Fire utganger er tilgjengelige. De kan konfigureres til å aktiveres ved en eller flere hendelser via displayet.

Utgangsreléene støtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 1 A hurtigsikringer.

Navn Beskrivelse Plassering
OUT _1 (utgangsrelé 1) Konfigurerbar reléutgang 640-4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (utgangsrelé 2) Konfigurerbar reléutgang 640-4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (utgangsrelé 3) Konfigurerbar reléutgang 640-4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (utgangsrelé 4) Konfigurerbar reléutgang 640-4864 terminal J6617, 10–12

Tilsluttet kontrollmodus: Når denne modusen er aktivert, betyr det at utgangsreléet er aktivert hvis hendelsene som er tilknyttet utgangsreléet ikke er tilstede (normalt aktivert). Tilsluttet kontrollmodus er individuelt innstilt for hvert utgangsrelé. På denne måten er det mulig å registrere om strømforsyningen til utgangsreléene avbrytes, ettersom alle utgangsreléer deaktiveres, og hendelsene som er tilknyttet utgangsreléene, angis som til stede.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.