990-91317G-025

Wyposażenie opcjonalne

Opcje konfiguracji

  • Tryb eConversion

  • Kompaktowa konstrukcja, technologia wysokiej gęstości i modułowa struktura

  • Wewnętrzne moduły bateryjne

  • Pojedyncze lub podwójne zasilanie

  • Do 4+0 zasilaczy UPS pracujących równolegle dla pojemności

  • Do 3+1 zasilaczy UPS równolegle dla nadmiarowości

  • Tylne wejście kablowe

  • Zgodność z EcoStruxure IT

  • Zgodność z agregatami prądotwórczymi

  • Dotykowy ekran LCD

  • Wymiana modułu zasilania w każdym trybie pracy (wymiana podczas działania)*

  • Tryb EKO

Opcje sprzętowe

Patrz Waga i wymiary wyposażenia dodatkowego.

UWAGA: Nie wszystkie wymienione tu opcje sprzętowe są dostępne we wszystkich regionach.

Moduł zasilania

  • Moduł zasilania 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Moduł zasilania 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modułowa szafa bateryjna

Modułowa szafa bateryjna zawierająca wyłącznik baterii.

  • Modułowa szafa bateryjna na maksymalnie sześć inteligentnych modułowych szeregów baterii (GVSMODBC6)

  • Modułowa szafa bateryjna na maksymalnie dziewięć inteligentnych modułowych szeregów baterii (GVSMODBC9)

Panel obejścia serwisowego

Panel obejścia serwisowego zaprojektowany do całkowitej izolacji zasilacza UPS podczas prac serwisowych. Przeznaczony tylko dla pojedynczego zasilacza UPS lub układu równoległego 1+1 w celu zapewnienia nadmiarowości.

  • Panel obejścia serwisowego 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Panel obejścia serwisowego 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

Równoległy panel obejścia serwisowego dla dwóch zasilaczy UPS

Panel obejścia serwisowego zaprojektowany do całkowitej izolacji dwóch zasilaczy UPS w układzie równoległym. 10-50 kW w układzie równoległym 1+1 dla nadmiarowości, 20-100 kW w układzie równoległym 2+0 dla wydajności.

  • Panel obejścia serwisowego 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Panel obejścia serwisowego 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

Szafy pomocnicze

  • Pusta szafa pomocnicza (GVEAC7)

Zdalny panel alarmu

  • Zdalny panel alarmu (GVSOPT036)

Opcjonalne zestawy instalacyjne

  • Zestaw przeciwwstrząsowy dla zasilacza UPS (GVSOPT002)

  • Zestaw do komunikacji dla zasilaczy UPS połączonych równolegle (GVSOPT006)

  • Zestaw rozszerzający o funkcję Live Swap, dla zasilaczy UPS z bateriami wewnętrznymi (GVSOPT039)

Opcjonalna karta sieciowa

  • Karta sieciowa LCES2 z czujnikami Modbus, Ethernet i AUX (AP9644)

Filtr zapylenia

  • Zestaw filtru zapylenia (GVSOPT001)

Moduły baterii

Inteligentne moduły baterii 9 Ah o dużej pojemności. Ten typ modułu baterii jest dostarczany do modeli zasilaczy UPS z wstępnie zamontowanymi szeregami baterii.

  • Inteligentny moduł baterii Galaxy VS o wysokiej pojemności 9 Ah (GVSBTHU)

  • Inteligentny modułowy szereg baterii Galaxy VS o wysokiej pojemności 9 Ah (GVSBTH4)

Inteligentne moduły bateryjne 9 Ah o wysokiej pojemności i wydłużonej żywotności. Dla tego typu modułu baterii należy wybierać modele zasilaczy UPS bez wstępnie zamontowanych szeregów baterii.

  • Inteligentny moduł baterii Galaxy VS 9 Ah o wysokiej pojemności i wydłużonej żywotności (GVSBTHULL)

  • Inteligentny modułowy szereg baterii Galaxy VS 9 Ah o wysokiej pojemności i wydłużonej żywotności (GVSBTH4LL)

UWAGA: Należy zawsze używać tego samego typu modułu baterii w systemie UPS. Nie należy łączyć różnych typów modułów baterii.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.