990-91317G-031

Tillbehör (optioner)

Konfigurationsalternativ

  • eConversion-läge

  • Kompakt design, högdensitetsteknik och modulär arkitektur

  • Interna batterimoduler

  • Enkelmatad eller dubbelmatad försörjning

  • Upp till 4+0 UPS-enheter parallellt för kapacitet

  • Upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans

  • Kabelingång bakifrån

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • Pekskärms-LCD

  • Byte av kraftmodul i samtliga driftlägen (Live Swap)*

  • ECO-läge

Tillbehör/optioner

Se Vikt och dimensioner för alternativ.

OBS: Alla hårdvarualternativ som anges här är kanske inte tillgängliga i alla regioner.

Kraftmodul

  • Kraftmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Underhållsbypasspanel

Underhållsbypasspanel för fullständig isolering av UPS under servicedrift. Endast för single UPS eller 1+1 parallellsystem för redundans.

  • 10–20 kW bypasspanel (GVSBPSU10K20H)

  • 20–60 kW bypasspanel (GVSBPSU20K60H)

Parallell underhållsbypasspanel för två UPS:er

Underhållsbypasspanel för fullständig isolering av två UPS:er i ett parallellt system. 10–30 kW i 1+1 parallellredundant system, 20–60 kW i 2+0 parallellt system för kapacitet.

  • 10–30 kW bypasskåp (GVSBPAR10K30H)

Tillbehör

  • Tomt universalskåp (GVEAC7)

Installationskit

  • Jordskalvskit för UPS (GVSOPT017)

  • Parallellkit för UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sats för UPS (GVSOPT039)

Valfritt nätverkskort

  • Nätverkskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- och AUX-sensorer (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfiltersats (GVSOPT015)

Batterimoduler

7 Ah smarta batterimoduler.

  • Galaxy VS 7 Ah smart batterimodul (GVSBTU)

  • Galaxy VS 7 Ah smart modulär batteristräng (GVSBT4)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.