990-91317G-032

การสื่อสารและการจัดการ

เครือข่ายท้องถิ่น 1 Gbps - 1 พอร์ตเป็นค่าเริ่มต้น
Modbus Modbus (SCADA)
รีเลย์เอาต์พุต 4 x SELV กำหนดค่าได้
หน้าสัมผัสอินพุต 4 x SELV กำหนดค่าได้
แผงควบคุมมาตรฐาน หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว
สัญญาณเสียงเตือน ใช่
ปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO) ตัวเลือก:
  • เปิดปกติ (NO)

  • ปิดปกติ (NC)

  • SELV 24 VDC ภายนอก

สวิตช์เกียร์ภายนอก UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
การซิงโครไนซ์ภายนอก ไม่ใช่
การตรวจสอบแบตเตอรี่ สามารถใช้ได้สำหรับแบตเตอรี่ชนิดโมดูล

EPO

การกำหนดลักษณะ EPO (640–4864 เทอร์มินัล J6600, 1–9)

อินพุต EPO รองรับ 24 VDC

หมายเหตูู: การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการเปิดทำงานของ EPO คือการปิดอินเวอร์เตอร์

หากต้องการให้การเปิดการใช้งาน EPO นั้นโอน UPS ไปยังการทำงานการบังคับการบายพาสแบบสถิตแทน โปรดติดต่อ Schneider Electric

หน้าสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้และรีเลย์เอาต์พุต

หน้าสัมผัสอินพุต

หน้าสัมผัสอินพุตสี่ตัวสามารถใช้งานได้ และสามารถกำหนดค่าเพื่อระบุเหตุการณ์ที่ได้รับผ่านจอแสดงผล หน้าสัมผัสอินพุตรองรับ 24 VDC 10 mA

ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง
IN _1 (หน้าสัมผัสอินพุต 1) ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 1–2
IN _2 (หน้าสัมผัสอินพุต 2) ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 3–4
IN _3 (หน้าสัมผัสอินพุต 3) ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 5–6
IN _4 (หน้าสัมผัสอินพุต 4) ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 7–8

รีเลย์เอาต์พุต

หน้าสัมผัสเอาต์พุตสี่ตัวสามารถใช้งานได้ และสามารถกำหนดค่าเพื่อเปิดใช้งานเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หรือมากกว่าผ่านจอแสดงผล

รีเลย์เอาต์พุตรองรับ 24 VAC/VDC 1 A วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์ตอบสนองเร็วขนาดสูงสุด 1 A

ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง
OUT _1 (รีเลย์เอาต์พุต 1) เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 1–3
OUT _2 (รีเลย์เอาต์พุต 2) เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 4–6
OUT _3 (รีเลย์เอาต์พุต 3) เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 7–9
OUT _4 (รีเลย์เอาต์พุต 4) เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 10–12

โหมดตรวจสอบพลังงาน: เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ หมายความว่าจะเปิดใช้งานเอาต์พุตรีเลย์เมื่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุตรีเลย์ไม่ปรากฏ(เปิดใช้งานปกติ) โหมดตรวจสอบพลังงาน ได้รับการกำหนดแยกไว้สำหรับรีเลย์เอาต์พุตแต่ละตัว และทำให้การตรวจพบเกิดขึ้นได้ หากแหล่งจ่ายไฟไปยังรีเลย์เอาต์พุตไม่ทำงาน เพราะรีเลย์เอาต์พุตทั้งหมดจะปิดใช้งาน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรีเลย์เอาต์พุตจะระบุว่ามีปรากฏ

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.