990-91317G-034

400 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş Özellikleri 400 V

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Gerilim (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (tek besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve bypass ortak olmayan besleme)* *

Giriş gerilim aralığı (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimum giriş akımı (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Giriş akımı sınırlama (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Giriş güç faktörü

%50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Minimum kısa devre kapasitesi Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Yukarı Akış Koruması bölümüne bakın.

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye ayarlanabilir

Bypass Özellikleri 400 V

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Gerilim (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Nominal nötr akım (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimum kısa devre kapasitesi Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Yukarı Akış Koruması bölümüne bakın.

Maksimum kısa devre gücü

*

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 200 A, erime 5.25 kA2s

Çıkış Özellikleri 400 V

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Gerilim (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı

1

Nominal çıkış akımı (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimum kısa devre kapasitesi* Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Yukarı Akış Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 65 kA RMS

İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri

Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil).

Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU)

≤20 kW
lineer yük için <%1: >20 kW
lineer olmayan yük için <%3: lineer olmayan yük için <%5

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

VFI-SS-11

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan 0,7 önde gelen 0,7 geciken

Akü Özellikleri 400 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

%0-40 yükte çıkış gücünün yüzdesi olarak şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

571

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C – T < 25 °C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

23

34

47

66

88

109

Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

27

41

54

81

109

136

Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

Önerilen Kablo Boyutları 400 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 50 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 2; N barasında 4; PE barasında 5.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC PE kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesici gücüne uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.

Bakır

UPS güçleri 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Giriş fazları (mm2)

6

6

10

16

25

35

Giriş PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass/çıkış fazları (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/çıkış PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nötr (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

400 V için Önerilen Yukarı Akış Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 800 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92557 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.
DUYURU
Cihazın istenmeden çalıştırılması riski
Toprak arızası koruması olarak artık akımla çalışan bir koruma cihazı (RCD-B) kullanılıyorsa, RCD-B bu ürünün 62 mA'ya kadar çıkabilen kaçak akımında devreye girmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

UPS Giriş/Bypass Terminallerinde IEC ve Minimum Muhtemel Faz-Toprak Kısa Devresi için Giriş Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Giriş aşırı akım koruma cihazı (ve ayarları), giriş/bypass fazı ile UPS kabini arasında bir kısa devre olması durumunda 0,2 saniye içinde bağlantının kesilmesini sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Aşağıdaki tabloda önerilen kesici (ve ayarları) ile uyumluluk sağlanır.

400 V IEC için Önerilen Yukarı Akış Koruması

IkPh-PE, UPS'in giriş/bypass terminallerinde gerekli olan minimum muhtemel faz-toprak kısa devre akımıdır. Tablodaki IkPh-PE, önerilen koruyucu cihaza dayanmaktadır.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW
 

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Kesici türü

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

İnç (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (sabit)

190 (sabit)

400 (sabit)

300 (sabit)

500 (sabit)

400 (sabit)

UPS güçleri

30 kW 40 kW 50 kW
 

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Kesici türü

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

İnç (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (sabit)

500 (sabit)

640 (sabit)

500 (sabit)

800 (sabit)

640 (sabit)

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık

0 °C ila 40 °C

Akülü sistemler için-15 °C ila 40 °C .

Bağıl nem

%5 – 95 yoğunlaşmayan

%10 - 80 yoğunlaşmayan

Rakım

0-3000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar: 1,000
1500 m'ye kadar: 0,975
2000 m'ye kadar: 0,950
2500 m'ye kadar: 0,925
3000 m'ye kadar: 0,900

 
Birimden işitilebilen ses

400 V 10-20 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB

400 V 30-50 kW: %70 yükte 54 dB, %100 yükte 61 dB

Koruma sınıfı

IP20

Renk

RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

BTU/saat olarak Isı Yayma

10 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

619

667

639

485

492

472

%50 yük

860

811

855

529

500

522

%75 yük

1066

1014

1003

562

549

562

%100 yük

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

551

563

556

947

987

985

%50 yük

599

573

597

1075

1104

1118

%75 yük

624

616

635

1240

1260

1284

%100 yük

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

755

759

733

493

512

505

%50 yük

1066

1014

1003

562

549

562

%75 yük

1388

1347

1339

620

596

616

%100 yük

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

561

585

596

1006

1041

1047

%50 yük

624

616

635

1240

1260

1284

%75 yük

676

680

684

1557

1565

1593

%100 yük

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

860

811

855

529

500

511

%50 yük

1267

1227

1230

590

576

597

%75 yük

1856

1763

1719

690

685

679

%100 yük

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

599

573

597

1075

1104

1118

%50 yük

650

664

661

1442

1454

1482

%75 yük

774

753

727

1958

1958

1975

%100 yük

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1341

1370

1389

619

656

629

%50 yük

1966

1928

1966

758

733

725

%75 yük

2669

2565

2628

877

901

862

%100 yük

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

765

796

809

1947

2059

2122

%50 yük

908

919

928

2312

2474

2507

%75 yük

1019

1028

1034

2888

3041

3040

%100 yük

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1518

1539

1585

657

680

640

%50 yük

2409

2336

2402

861

851

847

%75 yük

3493

3309

3362

1051

1055

1034

%100 yük

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

797

827

842

2046

2181

2234

%50 yük

996

1005

1021

2672

2836

2846

%75 yük

1177

1169

1164

3674

3759

3722

%100 yük

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1731

1721

1773

740

692

692

%50 yük

2902

2794

2865

936

957

914

%75 yük

4476

4216

4203

1212

1227

1201

%100 yük

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

859

866

892

2167

2319

2362

%50 yük

1068

1077

1071

3126

3264

3251

%75 yük

1353

1330

1321

4670

4629

4552

%100 yük

1633

1630

1607

6799

6414

6264

UPS Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
20-50 kW UPS 400 V önceden kurulmuş akü grupları olmadan*

200

1680

640

990

Bir akü grubuna sahip 10-20 kW 400 V UPS

350

1680

640

990

İki akü grubuna sahip 30-50 kW 400 V UPS

490

1680

640

990

NOT: Yukarıdaki tabloda * ile işaretlenmiş UPS modelleri, UPS'e önceden takılmış bir güç modülü ve ayrı olarak gönderilen iki güç modülü ile gönderilir. Akü grupları dahil değildir ve ayrıca satın alınmalıdır.

Güç Modülü Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Modüler Akü Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm

Bir akü grubuna sahip 10-20 kW 400 V UPS

320

1485

521

847

İki akü grubuna sahip 30-50 kW 400 V UPS

460

1485

521

847

NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg ağırlığındadır. Bir akü grubu dört akü modülünden oluşur.

Boşluk ölçüleri

NOT: Boşluk ölçüleri yalnızca hava akışı için yayınlanmıştır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: Gerekli minimum arka boşluk ölçüsü 150 mm'dir (5,91 inç).

UPS'in Önden Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.