990-5909C-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0M-100265 pour armoire de bypass de maintenance de 10 à 80 kW

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble de signal 0W49284 Raccordement des câbles de signal. 1
Câble de signal 0W49283 1
Câble PE de l'ASI 0W99053 Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 10 à 80 kW avec entrée des câbles par le haut ou Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le bas. 1
Câbles de sortie de l'ASI 0W99055 1
Câbles d'entrée de l'ASI/de bypass de l'ASI 0W99056 1
Câble neutre de l'ASI 0W99054 1
Écrou M8 avec rondelle 10
Vis M8 x 25 mm avec rondelle 10
Attaches 10

Kit d'installation 0H-1717

Uniquement pour l'installation avec une ASI pour batteries internes.

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Boîtier de câblage
870-31573
Réinstallez le boîtier de câblage 1
Panneau arrière
870-31574
1
Câbles d'entrée de l'ASI/de bypass 0W12758 1
Câbles de sortie de l'ASI 0W12761 1
Vis M4 x 10 mm avec rondelle
803-0482A
4
Écrou M8 avec rondelle 3
Vis M8 x 25 mm avec rondelle 3
Vis M6 x 16 mm avec rondelle 9
Écrou M6 avec rondelle 9
Support pour panneau latéral
870–97885
Préparation de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI pour les câbles 10

Kit d'installation 0M-100247 pour armoire de bypass de maintenance de 100 à 150 kW

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câbles d'entrée de l'ASI 0W49195 (pour alimentation secteur double) Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 100 à 150 kW avec entrée des câbles par le haut. 1
Écrou M8 avec rondelle 6
Vis M8 x 25 mm avec rondelle 6
Attaches 10

Kit d'installation 0M-100250 pour armoire de bypass de maintenance de 100 à 150 kW

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câbles CC de l'ASI 0W49194 Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 100 à 150 kW avec entrée des câbles par le haut 1
Écrou M8 avec rondelle 6
Vis M8 x 25 mm avec rondelle 6
Attaches 10

Kit d'installation 0M-100264 pour armoire de bypass de maintenance de 100 à 150 kW

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble de signal 0W49284 Raccordement des câbles de signal. 1
Câble de signal 0W49283 1
Câble PE de l'ASI 0W99057 Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 100 à 150 kW avec entrée des câbles par le haut ou Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le bas. 1
Câbles de sortie de l'ASI 0W12375 1
Câbles d'entrée de l'ASI/de bypass de l'ASI 0W99058 1
Câble neutre de l'ASI 0W99052 1
Écrou M8 avec rondelle 11
Vis M8 x 25 mm avec rondelle 11
Attaches 10

Kit de clé Kirk GVSOPT004 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Plaque de support
870–30673

Le kit de clé Kirk en option doit être installé par un technicien du service après-vente Schneider Electric. Contactez Schneider Electric.

2
Vis à tête plate
810–0008
8
Bouton poussoir
540–0543
1
Plaque de support supérieure
870–30735
1
Verrouillage à clé électromécanique (SKRU)
531–0007
1
Verrouillage à clé mécanique
531–0007
2
Étiquette
885–96431
1
Écrou M6 avec rondelle
803–5022
2
Câble de signal 0W12675 1
Câble de signal 0W49239 1
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.