990-5909C-012

Caractéristiques des systèmes 480 V

Paramètres de déclenchement pour les systèmes 480 V

Puissance nominale de l'ASI

Type de disjoncteur

Ir (A)

tr à 6 Ir

li (x In)

tr à 6 Ir

li (x In)

UIB/SSIB MBB/UOB UIB/SSIB/MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
20 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X 50 1 4 0,5 4
30 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X 50 1 5 0,5 5
40 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X 70 1 5 0,5 5
50 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X 80 1 5 0,5 5
60 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X 100 1 12 0,5 12
80 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X 125 1 12 0,5 12
100 kW

LJF36400CU31X

JJF36250CU31X 175 1 8 0,5 10
120 kW

LJF36400CU31X

JJF36250CU31X 200 1 8 0,5 12
150 kW

LJF36400CU31X

JJF36250CU31X 250 1 8 0,5 12

Protection en amont préconisée 480 V

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Type de disjoncteur

HJF36100U31X

Ir (A)

40 35 60 50 80 70 100 80

tr à 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Puissance nominale de l'ASI

60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
 

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Type de disjoncteur

HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X

Ir (A)

125 100 175 125 200 175 250 200 300 250

tr à 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Sections de câbles recommandées 480 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Phases d'entrée (AWG/kcmil)

8 6 4 3 1 2/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0

PE d'entrée (AWG/kcmil)

10 8 8 6 6 6 4 2 x 4 2 x 3

Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil)

10 8 6 4 3 1 2/0 2 x 1/0 2 x 1/0

PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil)

10 10 8 8 8 6 6 2 x 6 2 x 4

Neutre (AWG/kcmil)*

6 4 2 1/0 2/0 2 x 1/0 2 x 1/0 4 x 1/0 4 x 1/0

CC +/- (AWG/kcmil)

4* 2* 1/0* 1/0* 2/0* 4/0* 2 x 1/0* 2 x 3/0* 2 x 4/0*

PE CC (AWG/kcmil)

8 6 6 6 6 4 4 3 2 x 2
NOTE: Les sections de câble CC indiquées ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques dans la documentation de la solution de batterie pour les sections de câbles CC +/- et PE CC.
NOTE: Pour 120 kW, utilisez deux conduits distincts pour chacun des jeux de câbles d'entrée, de bypass et de sortie. Organisez les câbles comme illustré dans chaque conduit pour éviter les courants de Foucault (chauffage).
NOTE: Pour 150 kW, utilisez deux conduits distincts pour chacun des jeux de câbles d'entrée, de bypass, de sortie et CC. Organisez les câbles comme illustré dans chaque conduit pour éviter les courants de Foucault (chauffage).

Organisation des câbles dans des conduits distincts pour l'entrée /le bypass/la sortie et le CC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.