990-5909B-006

Especificaciones para sistemas de 208 V

Configuración del disparo para 200/208/220 V

Potencia nominal del SAI

Tipo de disyuntor

Ir (A)

tr a 6 Ir

li (x In)

tr a 6 Ir

li (x In)

UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB/MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
10 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X

50

50

1

4

0,5

4

15 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X

60

60

1

5

0,5

5

20 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X

80

80

1

5

0,5

5

25 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X

100

100

1

5

0,5

5

30 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X

125

110

1

12

0,5

12

40 kW

HJF36150CU31X

HJF36150CU31X

150

150

1

12

0,5

12

50 kW

LJF36400CU31X

JJF36250CU31X

200

200

1

7

0,5

10

60 kW

LJF36400CU31X

JJF36250CU31X

250

225

1

8

0,5

12

75 kW

LJF36400CU31X

JJF36250CU31X

300

250

1

8

0,5

12

Protección aguas arriba recomendada 200/208/220 V

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Tipo de disyuntor

HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X

Ir (A)

50 40 80 60 100 80 125 100

tr a 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Potencia nominal del SAI

30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Tipo de disyuntor

HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X

Ir (A)

150 110 200 150 250 200 300 225 350 300

tr a 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Dimensión de los cables recomendados 200/208/220 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 4/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW

Fases de entrada (AWG/kcmil)

8 4 3 2 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 2/0

PE de entrada (AWG/kcmil)

10 8 8 6 6 6 2 x 4 2 x 4 2 x 3

Fases de derivación/salida (AWG/kcmil)

8 6 4 3 2 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0

Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil)

10 10 8 8 6 6 2 x 6 2 x 4 2 x 4

Neutro (AWG/kcmil)*

6 3 1 2/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 2/0 4 x 1/0 4 x 1/0

CC +/- (AWG/kcmil)

10* 6* 4* 4* 2* 1/0* 2/0* 4/0* 2 x 1/0*

PE CC (AWG/kcmil)

10 10 8 8 6 6 6 4 4
NOTA: Las dimensiones de los cables de CC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables de CC +/- y PE CC.
NOTA: En los casos de 50 kW, 60 kW y 75 kW, use dos conductos separados para cada uno de los conjuntos de cables de entrada, derivación y salida. Organice los cables en cada conducto como se indica, para evitar corrientes de Foucault (calentamiento).

Organización de los cables en conductos separados para entrada/derivación/salida y CC

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.