990-5910G-032

Live Swap: เพิ่ม นำออก หรือเปลี่ยนโมดูลไฟฟ้า

หมายเหตูู: UPS นี้ได้รับการออกแบบและประเมินสำหรับการติดตั้งและนำออกโมดูลไฟฟ้าในโหมดการทำงานใดๆ Live Swap หน้านี้ระบุคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับวิธีการดำเนินการLive Swap
หมายเหตูู: พลังงานที่เกิดขึ้นเป็น <1.2 cal/cm2 เมื่อติดตั้งและเริ่มทำงานครั้งแรกตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์ วัดพลังงานที่เกิดจากเหตุการณ์ได้ 200 มม (8 นิ้ว) จากด้านหน้าตู้

การปฏิเสธความรับผิด:

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าควรได้รับการติดตั้ง ใช้งาน ซ่อมแซม บำรุงรักษา เปลี่ยน หรือดำเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์และความสามารถเท่านั้น และได้รับอนุญาตที่สมควร (เช่น ใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพ หรือการรับรอง) เพื่อดำเนินการดังกล่าว   งานทั้งหมดต้องดำเนินการในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 

  • ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและคู่มือผู้ใช้และตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ และทำงานหรืออนุญาตให้ทำงานบนหรือใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า

  • ทั้ง Schneider Electric และ บริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าใช้จ่ายความสูญเสีย ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • ตรวจสอบว่า UPS มีฉลาก Live Swap ติดอยู่
  • หากไม่ ฉลาก Live Swap จะปรากฎบน UPS ติดต่อ Schneider Electric เพื่อเปลี่ยนโมดูลไฟฟ้า
  • จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย
  • ต้องไม่มีบุคคลอยู่หลัง UPS ระหว่างขั้นตอนนี้
  • การติดตั้งหรือนำโมดูลไฟฟ้าออกจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า และใช้ความระวัง เจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่มีความรู้ควรอยู่ห่าง
  • จำเป็นต้องเปิดฝาด้านหน้าเมื่อดำเนินการนี้ ประตูและฝาปิดอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องปิดอยู่และปลอดภัยในระหว่างขั้นตอนนี้
  • ตรวจสอบว่า UPS ยึดมั่นคงไม่ขยับเขยื่อนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนนี้
  • หากพบหลักฐานการบำรุงรักษาหรือการติดตั้งที่ไม่ดี อย่าดำเนินการตามขั้นตอนนี้
  • อย่าติดตั้งโมดูลไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการตกหล่น ผุพัง น้ำท่วมง่าย ปนเปื้อน มีสัตว์รบกวน หรือเสียหายใดๆ
  • อย่าติดตั้งโมดูลไฟฟ้าที่ไม่ทราบสถานะการทำงาน
  • เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 200 มม (8 นิ้ว) จากด้านหน้าตู้ในขณะที่ระบบกำลังทำงาน
  • อย่าใช้เครื่องมือใดๆ ภายในสล็อตโมดูลไฟฟ้าว่างเปล่า
  • อย่าเอื้อมเข้าไปในสล็อตโมดูลไฟฟ้าว่างเปล่า
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  • จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F) ความชื้นไม่ควบแน่น 10-80%
  • จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
ข้อควรระวัง
โหลดหนัก
โมดูลพลังงานหนัก ต้องใช้สองคนยก
  • โมดูลพลังงาน 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
  • โมดูลไฟฟ้า 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู:
  • ตรวจสอบและยืนยันว่าโมดูลจ่ายไฟที่เหลือสามารถรองรับโหลดได้ก่อนที่จะถอดโมดูลจ่ายไฟออกจาก UPS

  • จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของโมดูลไฟฟ้าที่ติดตั้งใน UPS จะแสดงได้เฉพาะโมเดล UPS ที่ปรับขนาดได้เท่านั้น (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS หรือ GVSUPS25K75FS) ตรวจสอบและยืนยันว่าการติดตั้งมีขนาดที่ถูกต้องสำหรับการเพิ่มระดับพลังงานก่อนที่จะติดตั้งโมดูลไฟฟ้าเพิ่มเติมใน UPS ขนาดของการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การติดตั้งเกินพิกัด ดูคู่มือการติดตั้งสำหรับข้อกำหนดสำหรับการป้องกันต้นทางและปลายทางของขนาดสายเคเบิล ฯลฯ

  • ในโมเดล UPS ที่ปรับขนาดไม่ได้ทั้งหมด เฉพาะโมดูลไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วสำหรับเปลี่ยนจะทำงานได้

หมายเหตูู: ขั้นตอนนี้จะแสดงโมดูลไฟฟ้าที่ติดตั้งในแนวนอนใน UPS ขั้นตอนนี้จะเหมือนกันโมดูลไฟฟ้าที่ติดตั้งในแนวตั้งใน UPS
  1. ถอดโมดูลไฟฟ้า:
    1. ถอดสกรู แล้วดันสวิตช์ปลดล็อค
    2. ดึงชุดจ่ายไฟออกครึ่งหนึ่ง กลไกการล็อคจะป้องกันไม่ให้ดึงโมดูลพลังงานออกจนสุด
    3. ปลดล็อคโดยกดปุ่มปลดล็อคทั้งสองด้านของโมดูลพลังงาน แล้วถอดโมดูลพลังงานออก
    4. เฉพาะโมเดล UPS ที่ปรับขนาดได้: หากไม่มีการติดตั้งโมดูลพลังงานทดแทน: ติดตั้งฟิลเลอร์เพลตที่ด้านหน้าของสล็อตโมดูลพลังงานที่ว่างเปล่า
  2. ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า:
    1. เฉพาะโมเดล UPS ที่ปรับขนาดได้: หากต้องการติดตั้งโมดูลไฟฟ้าเพิ่ม ให้ถอดแผ่นฟิลเลอร์จากช่องโมดูลไฟฟ้าเปล่า บันทึกแผ่นตัวกรองเพื่อใช้ในอนาคต
    2. ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง กลไกการเปิดใช้งานจะล็อคเมื่อใส่โมดูลจ่ายไฟอย่างถูกต้อง
    3. ติดตั้งสกรูที่ให้มาในด้านต่างๆ ของโมดูลไฟฟ้า
    โมดูลไฟฟ้าจะทำการทดสอบตัวเอง ปรับการตั้งค่าอีกครั้งตามระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงออนไลน์
อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สล็อตโมดูลพลังงานทั้งหมดต้องติดตั้งโมดูลจ่ายไฟหรือแผ่นฟิลเลอร์
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.