990-91111L-006

Especificaciones para sistemas de 480 V

El suministro de la entrada y la derivación debe proceder de transformadores estrella con conexión a tierra sólida. No se permite el suministro en delta para entrada o derivación.

El sistema SAI debe instalarse como un sistema derivado separadamente. Se producirá corriente residual en el puente equipotencial y la tierra técnica/tierra del sistema.

Especificaciones de entrada para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones Conexiones de entrada en sistema con suministro de red simple principal: 3 hilos (L1, L2, L3, G) WYE o 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) WYE
Conexiones de entrada en sistema con suministro de red doble: 3 hilos (L1, L2, L3, G) WYE
Rango de tensión de entrada (V) 408-552
Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Corriente de entrada máxima (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Limitación de corriente de entrada (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Factor de potencia de entrada 0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga
Clasificación máxima de cortocircuito 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

NOTA: Para un SAI con módulo de alimentación N+1, el factor de potencia de entrada es de 0,99 a una carga del 100 % y la distorsión armónica total (THDI) es <6 % a plena carga lineal (simétrica).

Especificaciones de derivación para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos
Rango de tensión de derivación (V) 432-528
Rango de frecuencia (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)
Corriente de derivación nominal (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Corriente nominal en el neutro (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Clasificación máxima de cortocircuito 65 kA RMS
Protección Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s
Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, pre-arco a 52 kA2s

Especificaciones de salida para 480 V

NOTA: El número de conexiones de salida debe ser el mismo que el número de hilos de entrada en un sistema con suministro de red simple principal o el de los hilos de derivación en un sistema con suministro de red doble.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 cables (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 cables (L1, L2, L3, N, G)
Regulación de tensión de salida Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Capacidad de sobrecarga 150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
110 % continuo (en funcionamiento normal)*
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Regulación de frecuencia (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga 2,5
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia

Especificaciones de batería para 480 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
  • El retardo del disparo del disyuntor debe establecerse en cero en todos los dispositivos de desconexión de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensión nominal de batería (VDC) 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576 35-48 bloques: 420-576 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576
Tensión de flotación nominal (VDC) 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654 35-48 bloques: 477-654 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654
Tensión máxima de carga rápida (VDC) 720 para 48 bloques
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 32 bloques: 307 40 bloques: 384 35 bloques: 336 32 bloques: 307 40 bloques: 384
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Corriente de rizado < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Clasificación máxima de cortocircuito 10 kA
NOTA: Para un SAI de 60 kW con módulo de alimentación N+1, la cantidad de bloques de baterías admitida es de 32-48 bloques.
NOTA: Galaxy VS admite conexión de 2 hilos para sistemas de batería comunes.

Dimensión de los cables recomendados 480 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras N/G.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

NOTA: Para el SAI ampliable (GVSUPS50K150GS), dimensione siempre los cables para una potencia nominal del SAI de 150 kW.
NOTA: Las dimensión recomendada de los cables y la dimensión máxima permitida de los cables pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable DC coincidan con el valor nominal del dispositivo de desconexión de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas son bajas o no se producen, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser menor que el conductor de fase.
NOTA: 20-40 kW: los cables CC se dimensionan para 32 bloques de baterías. 50-100 kW: los cables de CC se dimensionan para 40 bloques de baterías.

Cobre

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
EGC de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutro (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
CC+/CC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
EGC de CC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminio

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC de entrada (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutro (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
CC+/CC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
EGC de CC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOTA: Para los cables de aluminio EGC de CC utilizados en conductos en paralelo, los EGC deben dimensionarse al máximo a fin de prevenir la sobrecarga o el desgaste de los cables.
NOTA: Instalaciones con disyuntores dimensionados al 80 % para UIB, UOB, MBB y SSIB.

Protección aguas arriba recomendada 480 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben superiores a 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor aguas arriba para informar sobre el peligro.
  • Para potencia nominal del SAI de 20-120 kW: en sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
  • Para potencia nominal del SAI de 150 kW: en sistemas en paralelo con dos o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarse a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Conecte a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 250 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Para el SAI ampliable (GVSUPS50K150GS), dimensione siempre la protección aguas arriba para una potencia nominal del SAI de 150 kW.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.
NOTA: Los disyuntores indicados a continuación están dimensionados al 80 %.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8
Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
Potencia nominal del SAI 120 kW 150 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para UL

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre: terminales de cable de un orificio

Dimensión del cable Tamaño de perno Tipo de terminal de cable Tenaza de apriete Engaste
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rojo P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marrón P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Negro P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Naranja P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Púrpura P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Amarillo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Blanco P66

Cobre: terminales de cable de dos orificios

Dimensión del cable Tamaño de perno Tipo de terminal de cable Tenaza de apriete Engaste
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Azul P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marrón P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Negro P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Naranja P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Púrpura P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Amarillo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Blanco P66

Aluminio: terminales de cable de un orificio

Dimensión del cable Tamaño de perno Tipo de terminal de cable Tenaza de apriete Engaste
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gris P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Verde P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Verde P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Oro P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tostado P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Oliva P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Rubí P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Blanco P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Rojo P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Azul P76

Aluminio: terminales de cable de dos orificios

Dimensión del cable Tamaño de perno Tipo de terminal de cable Tenaza de apriete Engaste
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Oliva P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Rubí P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Blanco P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Rojo P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Azul P76
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.