990-91111K-012

Caractéristiques des systèmes 440 V pour la marine

NOTE: 440 V est uniquement applicable pour les modèles d'ASI marins.

Caractéristiques d'entrée des systèmes 440 V pour la marine

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Raccordements Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur simple : 3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile
Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile
Plage de tension d'entrée (V) 374-506
Plage de fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Courant d'entrée maximal (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Limitation du courant d'entrée (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Facteur de puissance d'entrée 0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %
Distorsion harmonique totale (THDI) <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour les systèmes 440 V pour la marine pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kA RMS
Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

NOTE: Pour une ASI avec module de puissance N+1, le facteur de puissance d'entrée est de 0,99 à 100 % de la charge et la distorsion harmonique totale (THDI) est < 6 % à pleine charge linéaire (symétrique).

Caractéristiques du bypass des systèmes 440 V pour la marine

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Raccordements 3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile
Plage de tension du bypass (V) 396-484
Plage de fréquence (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)
Courant nominal de bypass (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Intensité neutre nominale (A)*

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Consultez la section Protection en amont préconisée des systèmes 440 V pour la marine pour plus d'informations.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s
Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 550 A, préarc 52 kA2s

Caractéristiques de sortie des systèmes 440 V pour la marine

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Raccordements 3 câbles (L1, L2, L3, PE) ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge 150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
125 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)
Réponse de charge dynamique ± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Consultez la section Protection en amont préconisée des systèmes 440 V pour la marine pour plus d'informations.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA RMS

Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur

Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Régulation de la fréquence (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire
<5 % pour une charge non linéaire
Facteur de crête de la charge 2,5
Facteur de puissance de la charge De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries des systèmes 440 V pour la marine

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
  • Le retard de déclenchement doit être réglé sur zéro sur tous les disjoncteurs batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* 80 %
Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % 20 %
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tension nominale de la batterie (VDC) 32 à 48 blocs : 384-576 40 à 48 blocs : 480-576 35 à 48 blocs : 420-576 32 à 48 blocs : 384-576 40 à 48 blocs : 480-576
Tension nominale flottante (VDC) 32 à 48 blocs : 436-654 40 à 48 blocs : 545-654 35 à 48 blocs : 477-654 32 à 48 blocs : 436-654 40 à 48 blocs : 545-654
Tension de suralimentation maximale (VDC) 720 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 32 blocs : 307 40 blocs : 384 35 blocs : 336 32 blocs : 307 40 blocs : 384
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Cette ASI est conforme à la norme OVCII (Over Voltage Category Class II). Cette ASI doit être installée uniquement dans un environnement conforme à la norme OVCII.
  • Si l'ASI est installée dans un environnement dont la norme OVC est supérieure à II, un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) doit être installé en amont de l'ASI afin de réduire la catégorie de surtension à la norme OVCII.
  • Le dispositif de protection contre les surtensions doit comporter un indicateur d'état qui indique à l'utilisateur s'il est opérationnel ou s'il ne fonctionne plus conformément à sa conception. L'indicateur d'état peut être visuel et/ou sonore et/ou disposer d'une fonctionnalité de signalisation à distance et/ou de contact de sortie conformément à la norme CEI 62040-1.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Exigences relatives au dispositif de protection contre les surtensions

Choisissez un dispositif de protection contre les surtensions conforme aux exigences suivantes :

Classe Type 2
Tension nominale (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Niveau de protection de la tension (Up) < 2,5 kV
Valeur nominale de court-circuit (Isccr)*. Selon le niveau de court-circuit prévu de l'installation
Système de mise à la terre* TN-S, TT, IT, TN-C
Pôles 3P/4P selon la configuration de la mise à la terre
Normes CEI 61643-11 / UL 1449
Contrôle Oui

Sections de câbles recommandées des systèmes 440 V pour la marine

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/PE.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et PE CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.
NOTE: 20-40 kW : Les câbles CC sont dimensionnés en fonction de 32 blocs batterie. 50-100 kW : Les câbles CC sont dimensionnés en fonction de 40 blocs batterie.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Phases d'entrée (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
PE d'entrée (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Phases de bypass/sortie (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
PE de bypass/PE de sortie (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutre (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
PE DC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Phases d'entrée (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
PE d'entrée (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Phases de bypass/sortie (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
PE de bypass/PE de sortie (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutre (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
PE DC (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Protection en amont préconisée des systèmes 440 V pour la marine

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A. Placez l'étiquette 885-92556 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
  • Pour les ASI de 20-120 kW : Dans les systèmes parallèles avec trois ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
  • Pour les ASI de 150 kW : Dans les systèmes parallèles avec deux ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des interrupteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, l'interrupteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
AVIS
Risque de fonctionnement involontaire de l'appareil
Si un dispositif de protection différentiel à courant résiduel (DDR-B) est utilisé en amont pour la protection contre les défauts à la terre, il doit être dimensionné de sorte à ne pas se déclencher en raison du courant de fuite de ce produit, qui peut atteindre 91 mA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Protection en amont contre les courts-circuits de phase à la terre CEI et minimum aux bornes d'entrée/de bypass de l'ASI

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le dispositif de protection contre les surtensions en amont (et ses paramètres) doit être dimensionné pour assurer un temps de déconnexion inférieur à 0,2 seconde pour un courant de court-circuit de phase à la terre prospectif minimum calculé ou mesuré aux bornes d'entrée/bypass de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Le tableau ci-dessous assure la conformité avec l'interrupteur recommandé (et ses paramètres).

Protection en amont préconisée des systèmes 440 V CEI pour la marine

IkPh-PE est le courant de court-circuit de phase à la terre prospectif minimum requis aux bornes d'entrée/bypass de l'ASI. L'IkPh-PE indiqué dans le tableau est basé sur le dispositif de protection recommandé.

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Type de disjoncteur NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fixe) 400 (fixe) 500 (fixe) 500 (fixe) 640 (fixe) 500 (fixe)
Puissance nominale de l'ASI 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Type de disjoncteur NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fixe) 640 (fixe) 1 250 (fixe) 800 (fixe) 1 250 (fixe) 1 250 (fixe) ≤6 x In 1 250 (fixe)
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Type de disjoncteur NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
Puissance nominale de l'ASI 20-60 kW 80 kW 100-150 kW :
  Batterie
Type de disjoncteur ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1 250 1 250 1 500

Tailles de vis et cosses recommandées pour la CEI

Section de câble en mm2 Taille de vis Type de cosse
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.