990-91111L-018

480 Vシステムの仕様

入力およびバイパスの給電には直接接地されたWYE変圧器を使用する必要があります。入力またはバイパス用にデルタ入力給電を使用することはできません。

UPSシステムは個別に導入する必要があります。漏れ電流が、ボンディングジャンパーとテクニカル/システム接地で発生します。

入力仕様480 V

UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
接続 1系統主電源システムの入力接続: 3線(L1、L2、L3、N、G)WYEまたは4線(L1、L2、L3、N、G)WYE
2系統主電源システムの入力接続: 3線(L1、L2、L3、G)WYE
入力電圧範囲(V) 408~552
周波数範囲(Hz) 40~70
公称入力電流(A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
最大入力電流(A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

入力電流制限(A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

入力力率 負荷が50%を超える場合:0.99
負荷が25%を超える場合:0.95
総合高調波電流歪み(THDI) <5%(負荷100%時) <3%(負荷100%時) <5%(負荷100%時) <3%(負荷100%時) <5%(負荷100%時) <3%(負荷100%時)
最大短絡遮断容量 65 kA実効値
保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ

ランプイン

適応範囲は1~40秒で、プログラム可能

注記: N+1パワーモジュール付きUPSでは、入力電力係数は負荷が100%の場合に0.99、総合高調波電流歪み(THDI)は全線形負荷(対称)の場合に6%未満になります。

バイパス仕様480 V

UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
接続 3線(L1、L2、L3、G)WYEまたは4線(L1、L2、L3、N、G)WYE
バイパス電圧範囲(V) 432~528
周波数範囲(Hz) 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます)
公称バイパス電流(A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

公称中性点電流(A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
最大短絡遮断容量 65 kA実効値
保護 内蔵のバックフィード保護およびヒューズ
内部ヒューズの仕様:定格400 A、溶断33 kA2s
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ
内部ヒューズの仕様:定格550 A、溶断52 kA2s

出力仕様480 V

注記: 出力接続の本数は、1系統主電源システムでは入力線の数、2系統主電源システムの場合にはバイパス線の数と一致している必要があります。
UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
接続 3線(L1、L2、L3、G、GEC*)または4線(L1、L2、L3、N、G)
出力電圧精度 対称負荷± 1%
非対称負荷± 3%
過負荷耐量 1分間で150%(通常運転)
10分間で125%(通常運転)
連続で110%(通常運転)*
1分間で125%(バッテリー運転)
連続で125%(バイパス運転)
100ミリ秒で1000%(バイパス運転)
過渡電圧変動 2ミリ秒経過後± 5%
50ミリ秒経過後± 1%
出力力率 1
公称出力電流(A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
周波数精度(Hz) 50/60 Hz(バイパス同期時)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時)
同期スルーレート(Hz/秒) 0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能
総合高調波電圧歪み(THDU) 線形負荷の場合:1%未満
、非線形負荷の場合:5%未満
負荷波高率 2.5
負荷力率 低減なしで進み0.7~遅れ0.7

バッテリー仕様 480 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
  • 蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
  • すべてのバッテリー遮断装置でトリップ遅延をゼロに設定する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
負荷0~40%時の出力電力に対する充電電力の割合(%)* 80%
負荷100%時の出力電力に対する充電電力の割合(%) 20%
負荷0~40%時の最大充電電力(kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
負荷100%時の最大充電電力(kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
公称バッテリー電圧(VDC) 32~48ブロック:384~576 40~48ブロック:480~576 35~48ブロック:420~576 32~48ブロック:384~576 40~48ブロック:480~576
公称浮動電圧(VDC) 32~48ブロック:436~654 40~48ブロック:545~654 35~48ブロック:477~654 32~48ブロック:436~654 40~48ブロック:545~654
最大ブースト電圧(VDC) 48ブロックに対して720
温度補償(セル当たり) -3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)~0mV/°C(T < 25 °Cの場合)
全負荷時の放電終止電圧(VDC) 32ブロック:307 40ブロック:384 35ブロック:336 32ブロック:307 40ブロック:384
全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
リップル電流 < 5% C20(5分間のランタイム)
バッテリーテスト 手動/自動(選択可能)
最大短絡遮断容量 10 kA
注記: N+1パワーモジュール付き60 kW UPSの場合、サポートされるバッテリーブロック数は32~48ブロックです。
注記: Galaxy VS は、一般的なバッテリーシステムの2線接続に対応しています。

推奨ケーブルサイズ480 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは300 kcmilです。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DC+/DC-バスバーに4本、N/Gバスバーに6本。

注記: 過電流保護は、別途ご用意ください。

このマニュアルにおけるケーブルサイズは、National Electrical Code(NEC)の表310.15 (B)(16)中の以下の表記内容に基づいています。

  • 90 °C(194 °F)の導体(75 °C(167 °F)の終端)

  • 周囲温度30 °C(86 °F)

  • 銅導体またはアルミニウム導体を使用

機器の接地導体(EGC)のサイズは、NEC 250.122条および表250.122に従っています。

周囲温度が30 °C(86 °F)を超える場合、NECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

注記: スケーラブルなUPS(GVSUPS50K150GS)の場合、UPS定格が150 kWの場合に推奨されるケーブル要件を常に検討する必要があります。
注記: 推奨ケーブルサイズと最大許容ケーブルサイズは、補助製品によって異なる場合があります。一部の補助製品では、アルミニウムケーブルがサポートされていません。補助製品に付属している設置マニュアルを参照してください。
注記: ここに示すDCケーブルのサイズは推奨されるサイズです。DCおよびDC EGCケーブルサイズについて、バッテリーソリューションのマニュアルに記載されている詳細な指示に必ず従ってください。また、DCケーブルのサイズがバッテリー遮断装置の定格に合っていることを確認してください。
注記: 中性導体は、非線形負荷から高調波が発生した場合の1.73倍の相電流を処理できるサイズです。高調波電流は発生しない、または低調波電流が予想される場合は、これに従って中性導体のサイズを変更できますが、相導体よりも小さくすることはできません。
注記: 20~40 kW:DCケーブルのサイズは、32個のバッテリーブロックによって決まります。50~100 kW:DCケーブルのサイズは、40個のバッテリーブロックによって決まります。

銅

UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
入力相(AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
入力EGC(AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
バイパス/出力相(AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
バイパスEGC/出力EGC(AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
中性点(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC(AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

アルミニウム

UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
入力相(AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
入力EGC(AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
バイパス/出力相(AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
バイパスEGC/出力EGC(AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
中性点(AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC(AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
注記: 並列電線管で使用されるDC EGCアルミニウムケーブルの場合、ケーブルの過負荷または焼損を避けるために、EGCはフルサイズにする必要があります。
注記: UIB、UOB、MBB、SSIBに対して80%の定格サーキットブレーカーです。

推奨の上流保護480 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
  • 並列システムの場合、瞬時引き外し電流(Ii)値を1250 Aより高く設定しないでください。上流サーキットブレーカーの横に、危険を知らせるためにラベル885-92556を配置します。
  • UPS定格20~120 kWの場合:3つ以上のUPSを備えた並列システムでは、各UPSの出力にサーキットブレーカーを取り付ける必要があります。ユニット出力遮断装置(UOB)の瞬時オーバーライド(Ii)値は、1250 Aより高く設定しないでください。
  • UPS定格150 kWの場合:2つ以上のUPSを備えた並列システムでは、各UPSの出力にサーキットブレーカーを取り付ける必要があります。ユニット出力遮断装置(UOB)の瞬時オーバーライド(Ii)値は、1250 Aより高く設定しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注意
火災の危険
  • 以下の仕様の回路にのみ接続してください。
  • 最大250 Aの分岐回路の過電流保護に対応する回路に(米国電気安全基準、ANSI/NFPA70、カナダ電気安全基準、Part I、C22.1に従って)接続してください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
注記: スケーラブルなUPS(GVSUPS50K150GS)の場合、UPS定格が150 kWの場合に推奨される上流保護要件を常に検討する必要があります。
注記: 過電流保護は他メーカーより提供されるもので、その機能が印されています。
注記: 下記のサーキットブレーカーは、80%定格です。
UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス
ブレーカータイプ HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0.5~16
li(x In) ≤8
UPS定格 60 kW 80 kW 100 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス
ブレーカータイプ HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0.5~16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS定格 120 kW 150 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス
ブレーカータイプ JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0.5~16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

ULに推奨されるボルトおよびラグサイズ

注記
機器損傷の危険
UL承認済みの圧縮ケーブルラグのみを使用してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

銅 — 1穴ケーブルラグ

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグの種類 圧着工具 ダイス
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L 該当なし 該当なし
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

銅 — 2穴ケーブルラグ

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグの種類 圧着工具 ダイス
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

アルミニウム — 1穴ケーブルラグ

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグの種類 圧着工具 ダイス
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

アルミニウム — 2穴ケーブルラグ

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグの種類 圧着工具 ダイス
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.