990-91111L-019

개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.

개폐 장치를 갖춘 타사의 단일 시스템 예

주의: IMB (내부 유지보수 차단기)*는 외부 MBB (유지보수 바이패스 차단기)가 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 열린 위치에서 시건 장치가 구성되어야 합니다.
  1. UPS와 함께 제공된 온도 센서를 배터리 솔루션에 설치합니다. 배터리 솔루션에서 배터리 캐비닛 상단 모서리에 온도 센서를 설치합니다.
    경고
    화재 위험
    올바른 온도 측정을 위해 설명한 대로 온도 센서를 배치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  2. 배터리 온도 센서 케이블을 배터리 솔루션에서 UPS로 배선 후 UPS 상단의 보드 640-4864에 그림과 같이 연결합니다.
    주의: 온도 센서 한 개가 UPS와 함께 제공됩니다. 온도 센서를 추가로 구입하려면 Schneider Electric에 문의하십시오.
    주의: 배터리 온도 센서 케이블은 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다.
  3. 개폐기 차단기 표시개폐 장치 등의 신호 선을 UPS 상단의 보드 640-4864 단자 J6618에 연결하십시오. 외부 공급 장치를 사용하는 경우 J6618 핀 8 및 9에서 점퍼를 제거하십시오.
    주의: 차단기 표시등 회로는 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다. 회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 차단기 표시등 단자에 회로를 연결하지 마십시오.
  4. 전압 트립 또는 저전압(UV) 트립 연결을 위해 배터리 솔루션에서 배터리 차단기 1의 신호 선을 보드 640-4843 터미널 J6603에 연결합니다. 그림에 따라 내부 또는 외부 24VDC 공급 장치와 연결하십시오.

    내부 24VDC 공급 장치와 배터리 차단기 트립 연결

    외부 24VDC 공급 장치와 배터리 차단기 트립 연결

    지원되는 전압

    전압(V) 전류(A) 시간(ms) 온도 권장 케이블 크기*
    IEC UL
    24 1.6 지속적 20°C (68°F) 0.5mm2 구리 20AWG 구리
    24 10 1300 20°C (68°F) 1.5mm2 구리 16AWG 구리
    24 20 200 20°C (68°F) 2.5mm2 구리 13AWG 구리
    24 30 60 20°C (68°F) 4mm2 구리 11AWG 구리

    전압 트립은 재킷 케이블로 공급해야 하며 정격은 600VAC여야 합니다. 케이블 선택 시에는 항상 전압 트립 제조업체의 사양 및 권장 사항을 고려해야 합니다.

  5. 전압 트립 또는 저전압(UV) 트립 연결을 위해 배터리 솔루션에서 배터리 차단기 2(있을 경우)의 신호 선을 보드 640-4843 터미널 J6604에 연결합니다. 연결 원리는 배터리 차단기 1과 동일합니다.
  6. 개폐기 AUX 스위치의 신호 선을 UPS 상단의 보드 640-4843에 연결하십시오.
    단자 번호 기능 연결
    J6601 UOB_RED (장치 출력 차단기의 리던던트 AUX 스위치) UOB (장치 출력 차단기)의 리던던트 AUX 스위치에 연결합니다.
    J6602 SIB (시스템 격리 차단기) 병렬 시스템의 경우 SIB (시스템 격리 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다. SIB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
    BB2 (배터리 차단기 2) 배터리 차단기 2의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결*
    BB1 (배터리 차단기 1) 배터리 차단기 1의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결*
    J6603 BB1_TRIP (배터리 차단기 1) 배터리 차단기 1의 전압 트립 또는 UV 트립에 연결*
    J6604 BB2_TRIP (배터리 차단기 2) 배터리 차단기 2의 전압 트립 또는 UV 트립에 연결*
    J6609 UOB (장치 출력 차단기) UOB (장치 출력 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다.
    SSIB (스태틱 스위치 입력 차단기) SSIB(스태틱 스위치 입력 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다. SSIB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
    J6614 UIB (장치 입력 차단기) UIB (장치 입력 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다. UIB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
    MBB (유지보수 바이패스 차단기) MBB (유지보수 바이패스 차단기)의 정상 닫힘(NC) AUX 스위치에 연결합니다. MBB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.