990-91111L-019

설치 키트 개요

설치 키트 0M-100883

부품 용도 부품 수
스프링 와셔
HUA12053
전원 케이블 연결. 40

설치 키트 0M-100917

부품 용도 부품 수
M8 너트(와셔 포함)
803–8007
TN-C/480V 솔리드 접지 시스템용 UPS 준비. 2
본딩 부스바
880–99117
1

설치 키트 0M-88357

부품 용도 부품 수
USB 케이블
960-0598
Modbus 케이블 연결. 1
150Ohm 저항기
110-0151-Z
10
종단 커넥터
730-0532
2

설치 키트 0J-0M-1160

부품 용도 부품 수
온도 센서
0M-1160
타사 배터리 솔루션은 개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결에서 확인할 수 있습니다.
온도 센서 설치 및 연결 방법에 대한 자세한 내용은 해당하는 특정 배터리 솔루션의 설치 매뉴얼을 참조하십시오.
1

내진 키트 GVSOPT002(옵션)

부품 용도 부품 수
M8 x 20mm 볼트(와셔 포함) 내진 고정 설치(옵션)최종 설치. 12
후면 고정
870-97772
1
후면 고정 브래킷
870-31131
1
전면 고정 브래킷
870-31132
1
후면 연결 플레이트
870-31554
인접 제품 설치에 사용됩니다. 인접 제품에 대한 설치 설명서의 지침을 따르십시오. 1

NEMA 2홀 키트 GVSOPT005(옵션)

부품 용도 부품 수
NEMA 2홀 플레이트(출력, DC+, N) NEMA 2홀 플레이트 포함 전원 케이블 연결. 7
NEMA 2홀 플레이트(입력, 바이패스, DC-) 8
M8 너트(와셔 포함) 30
스프링 와셔 30
M8x24mm 플랫 와셔 60

옵션 키트 GVSOPT030

인접 모듈형 배터리 캐비닛 설치에만 해당합니다. 모듈형 배터리 캐비닛 설치 설명서를 따르십시오.

부품 용도 부품 수
상호 연결 클램프
870-32370
상호 연결용. 3
M6 x 16mm 나사(와셔 포함)
803-0686A
3
M6 너트(와셔 포함)
3360687
3
M8 x 25mm 볼트(와셔 포함)
803-8595A
전원 케이블 연결용. 9
M8 너트(와셔 포함)
803-8007
9
PE 케이블 0W13065(모듈형 배터리 캐비닛 1용) 모듈형 배터리 캐비닛 1의 전원 케이블 연결용. 1
DC 케이블 0W13071(모듈형 배터리 캐비닛 1용) 1
DC 케이블 0W13066(모듈형 배터리 캐비닛 2용) 50kW 이상 정격 UPS의 경우 모듈형 배터리 캐비닛 2,3,4의 전원 케이블 연결 전용.
최대 50kW 정격 UPS의 경우 제공된 DC 케이블을 사용하십시오.
1
DC 케이블 0W13068(모듈형 배터리 캐비닛 3용) 1
DC 케이블 0W13067(모듈형 배터리 캐비닛 4용) 1
신호 선 0W13070 모듈형 배터리 캐비닛 1의 신호 선 연결용. 1
신호 선 0W13069 1
케이블 타이
820-0176A
전원 케이블 조임용. 18
케이블 타이
820-0020
30
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.