Przegląd zestawów montażowych
Zestaw montażowy 0M-100883
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Podkładka
sprężynowa
HUA12053
|
Podłączenie kabli zasilających. | 40![]() |
Zestaw montażowy 0M-100917
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Nakrętka
M8 z podkładką
803–8007
|
Przygotowanie zasilacza UPS do uziemionego systemu TN-C/480 V. | 2![]() |
| Szynoprzewód
łączący
880–99117
|
1![]() |
Zestaw montażowy 0M-88357
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Kabel
USB
960-0598
|
Podłączanie kabli magistrali Modbus. | 1![]() |
| Opornik
150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Łącze
zacisku
730-0532
|
2 ![]() |
Zestaw montażowy 0J-0M-1160
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Czujnik temperatury
0M-1160
|
W przypadku urządzenia
bateryjnego innej firmy, patrz Podłączanie przewodów sygnałowych z
rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm. Informacje o montażu danego czujnika temperatury można znaleźć w instrukcjach instalacji dołączonych do danego urządzenia bateryjnego. |
1![]() |
Opcjonalny zestaw przeciwstrząsowy GVSOPT002
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Śruba M8 x 20 mm z podkładką | Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja) i Montaż końcowy | 12![]() |
| Tylna
kotwa
870-97772
|
1![]() |
|
| Tylny
wspornik kotwiczący
870-31131
|
1![]() |
|
| Przednie
wsporniki kotwiczące
870-31132
|
1![]() |
|
| Tylna płyta
łącząca
870-31554
|
Używana do instalacji z sąsiednim produktem. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji montażu sąsiedniego produktu. | 1![]() |
Opcjonalny zestaw NEMA 2 Hole Kit GVSOPT005
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Dwuotworowa płytka NEMA (wyjście, DC+, N) | Podłączenie kabli zasilających z dwuotworowymi płytkami NEMA. | 7![]() |
| Dwuotworowa płytka NEMA (wejście, obejście, DC-) | 8![]() |
|
| Nakrętka M8 z podkładką | 30![]() |
|
| Podkładka sprężynowa | 30![]() |
|
| Podkładka płaska M8x24 mm | 60![]() |
Opcjonalny zestaw równoległy GVSOPT006
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Kabel PBUS1 0W6268 | Podłączanie kabli PBUS. | 1![]() |
| Kabel PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
| Przełącznik AUX | Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1. | 2![]() |
| Zestaw zawiera części przeznaczone do użytku wraz z innymi modelami zasilacza UPS, które nie są używane do tego montażu. | ||
Opcjonalny zestaw GVSOPT030
Tylko do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji modułowej szafy bateryjnej.