990-91111L-032

การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่

  1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
  2. ล็อกเอาต์/แท็กเอาต์อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดในตู้บายพาสบำรุงรักษา/แผงบายพาสบำรุงรักษา/สวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (เปิด)
  3. ล็อกเอาต์/แท็กเอาต์อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (เปิด)
  4. ถอดแผงด้านหน้าออกจาก UPS
  5. ล็อคเอาต์/แท็กเอาต์ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB ในตำแหน่งปิด (เปิด)
  6. ถอดโมดูลพลังงานทั้งหมดออกจาก UPS:
    ข้อควรระวัง
    โหลดหนัก
    โมดูลพลังงานหนัก ต้องใช้สองคนยก
    • โมดูลพลังงาน 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
    • โมดูลพลังงาน 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
    1. ถอดสกรู แล้วดันสวิตช์ปลดล็อค
    2. ดึงชุดจ่ายไฟออกครึ่งหนึ่ง กลไกการล็อคจะป้องกันไม่ให้ดึงโมดูลพลังงานออกจนสุด
    3. ปลดล็อคโดยกดปุ่มปลดล็อคทั้งสองด้านของโมดูลพลังงาน แล้วถอดโมดูลพลังงานออก
    4. ติดตั้งฟิลเลอร์เพลต (หากมี) ที่ด้านหน้าของสล็อตโมดูลพลังงานที่ว่างเปล่า
    5. เก็บโมดูลพลังงานไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะติดตั้งใหม่
      คำเตือน
      ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
      • จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F) ความชื้นไม่ควบแน่น 10-80%
      • จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
      การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  7. ถอดเพลตด้านหน้าล่างออก
  8. วัดและตรวจสอบการขาดดุลของแรงดันไฟฟ้าด้วยโพรบมัลติมิเตอร์ผ่านรูในฝาครอบโปร่งใสสำหรับอินพุต บายพาส เอาท์พุต นิวทรัล และ DC
  9. ถอดฝาครอบใสออก
  10. วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าบนแต่ละบัสบาร์อินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/DC ก่อนดำเนินการต่อ
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
    วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าบนแต่ละบัสบาร์อินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/DC ก่อนดำเนินการต่อ
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  11. ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจาก UPS ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้า หรือ เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเพลตรู NEMA 2
  12. ถอดฝาครอบด้านบนออก
  13. ถอดและนำสายสัญญาณออกจากด้านบนและด้านหน้าของ UPS สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ : ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล สำหรับระบบ UPS แบบขนาน 1+1 แบบง่าย: ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

    มุมมองด้านหลังของ UPS ที่มีท่อร้อยสายไฟ

  14. สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้บายพาสบำรุงรักษา: ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้บายพาสการบำรุงรักษา ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้บายพาสการบำรุงรักษาสำหรับรายละเอียด บันทึกชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
  15. สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่อยู่ติดกัน: ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกันสำหรับรายละเอียด เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
  16. ติดตั้งแผ่นและฝาครอบที่ถอดออกทั้งหมดกลับเข้าไปใหม่ ดูรายละเอียดใน การติดตั้งขั้นสุดท้าย
  17. หากมี ให้ถอดโครงยึดด้านหน้าสำหรับรับแรงสั่นสะเทือนจาก UPS เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  18. หากติดตั้ง UPS บนชุดกันลื่นสำหรับติดตั้ง GVSOPT027 ให้ถอด UPS ออกจากกันลื่นสำหรับติดตั้ง ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์สำหรับรายละเอียด
  19. ติดตั้งแผงด้านหน้าของ UPS กลับเข้าที่เดิม:
    1. ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าของ UPS ด้วยมุมเอียง
    2. เชื่อมต่อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับ UPS อีกครั้ง
    3. ปิดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
  20. ยกด้านล่างของ UPS ขึ้นจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพื้นจนสุด
  21. ตอนนี้คุณสามารถเคลื่อนย้าย UPS ได้โดยเลื่อนไปบนพื้นบนล้อเลื่อน
    คำเตือน
    อันตรายจากการสะดุด
    • ลูกล้อของ UPS มีไว้สำหรับการขนส่งบนพื้นผิวเรียบ เรียบ แข็ง และแนวนอนเท่านั้น
    • ลูกล้อของ UPS มีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น ภายในอาคารเดียวกัน)
    • เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของ UPS อย่างใกล้ชิด
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  22. หากมี ให้ถอดโครงยึดพุกแผ่นดินไหวด้านหลังออกจาก UPS และถอดพุกกันแผ่นดินไหวออกจากพื้น เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง ดูรายละเอียดใน ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  23. สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของ UPS:
    คำเตือน
    อันตรายจากการสะดุด
    สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของ UPS ตรวจสอบ:
    • บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
    • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่ง UPS อย่างปลอดภัย
    • เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

    ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:

    • ติดตั้ง UPS ในตำแหน่งแนวตั้งตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 680 มม. x 1040 มม (27 นิ้ว x 41 นิ้ว)) พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของ UPS (180 กก (397 ปอนด์) โดยไม่ได้ติดตั้งโมดูลจ่ายไฟ)

    • ใช้วิธีการยึดที่เหมาะสมเพื่อยึด UPS เข้ากับพาเลท

    • พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย

    อันตราย
    อันตรายจากการสะดุด
    • ต้องยึด UPS เข้ากับพาเลทอย่างเหมาะสมทันทีหลังจากวางบนพาเลท
    • ฮาร์ดแวร์ยึดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
    คำเตือน
    ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
    อย่ายก UPS ด้วยรถยก/รถลากพาเลทบนโครงโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้โครงโค้งงอหรือเสียหายได้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  24. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • เลิกใช้งาน UPS หรือ
    • ย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
  25. สำหรับการติดตั้ง UPS ในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้ง UPS ในตำแหน่งใหม่ ดูภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว, กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน, ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Marine Systems เดี่ยว, หรือ ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Marine Systems ขนาน จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
    จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.