990-91111L-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 480 V

ตัวจ่ายอินพุตและบายพาสต้องเป็นตัวแปลง WYE ระบบต่อลงดิน ไม่อนุญาตให้ใช้การจ่ายไฟฟ้าอินพุตเดลต้าสำหรับอินพุตหรือบายพาส

ต้องติดตั้งระบบ UPS เป็นระบบอนุพัทธ์แยกต่างหาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลจะเกิดขึ้นในบอนดิ้งจัมเปอร์ และระบบทางเทคนิค/ระบบสายดิน

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 480 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออินพุตในระบบเมนเดี่ยว: สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE
การเชื่อมต่ออินพุตสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) 408-552
ช่วงความถี่ (Hz) 40-70
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100% <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100% <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100%
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่มีโมดูลพลังงานแบบ N+1 อินพุทเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเป็น 0.99 ที่โหลด 100% และความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณฮาร์โมนิค (THDI) เป็น <6% ที่โหลดแบบเส้นตรงสมบูรณ์ (สมมาตร)

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 480 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) 432-528
ช่วงความถี่ (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)
กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 550 A ค่าสูงสุด 52 kA2วินาที

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 480 V

หมายเหตูู: การเชื่อมต่อจำนวนสายเอาต์พุตต้องตรงกับจำนวนสายอินพุตในระบบเมนเดี่ยว หรือสายบายพาสในระบบเมนคู่
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต โหลดแบบสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ 150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานปกติ)
ต่อเนื่อง 110% (ใช้งานปกติ)*
125% เป็นเวลา 1 นาที (เมื่อใช้งานแบตเตอรี่)
ต่อเนื่อง 125% (การทำงานบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานบายพาส)
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต ± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
การควบคุมความถี่ (Hz) ซิงโครไนซ์บายพาส 50/60 Hz – 50/60 Hz ± 0.1% การทำงานอิสระ
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) สามารถตั้งโปรแกรมได้ 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) <1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เส้นตรง
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น 2.5
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ จาก 0.7 นำไปสู่ 0.7 ล่าช้าโดยไม่มีการลดระดับใดๆ

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
  • ต้องตั้งค่าความล่าช้าในการเดินทางเป็นศูนย์บนอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั้งหมด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* 80%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% 20%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) 32-48 บล็อค: 384-576 40-48 ก้อน: 480-576 35-48 ก้อน: 420-576 32-48 ก้อน: 384-576 40-48 ก้อน: 480-576
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) 32-48 บล็อค: 436-654 40-48 ก้อน: 545-654 35-48 ก้อน: 477-654 32-48 ก้อน: 436-654 40-48 ก้อน: 545-654
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) 720 สำหรับ 48 บล็อค
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) 32 บล็อก: 307 40 ก้อน: 384 35 ก้อน: 336 32 ก้อน: 307 40 ก้อน: 384
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
กระแสกระเพื่อม < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)
การทดสอบแบตเตอรี่ แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 10 kA
หมายเหตูู: สำหรับ UPS ขนาด 60 กิโลวัตต์พร้อมโมดูลพลังงาน N+1 ปริมาณบล็อคแบตเตอรี่ที่รองรับคือ 32-48 บล็อค
หมายเหตูู: Galaxy VS รองรับการเชื่อมต่อแบบ 2 สายสำหรับระบบแบตเตอรี่ทั่วไป

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 300 kcmil
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บนบัสบาร์ DC+/DC-; 6 บนบัสบาร์ N/G

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • 90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

  • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย IEC

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่ปรับขนาดได้ (GVSUPS50K150GS) ต้องใช้ขนาดสายเคเบิลสำหรับพิกัด UPS ที่ 150 kW
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตูู: ขนาดสาย DC ที่ให้ไว้ที่นี่เป็นข้อแนะนำ – ปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะในเอกสารโซลูชันแบตเตอรี่สำหรับขนาดสาย DC และขนาดสาย DC EGC เสมอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดสาย DC ตรงกับพิกัดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
หมายเหตูู: 20-40 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 32 บล็อก 50-100 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 40 บล็อก

ทองแดง

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
EGC อินพุต (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
นิวทรัล (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

อะลูมิเนียม

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC อินพุต (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
นิวทรัล (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
หมายเหตูู: สำหรับ DC EGC ที่ใช้ในท่อร้อยสายอลูมิเนียมแบบขนาน EGC จะต้องเป็นขนาดเต็มเพื่อป้องกันโหลดเกินหรือสายไหม้
หมายเหตูู: เซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB, MBB, SSIB

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 480V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 1250 A ติดฉลาก 885-92556 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
  • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 20-120 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สามตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าการควบคุมทันที (Ii) ของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาต์พุตของหน่วย (UOB) จะต้องไม่ตั้งค่าเกิน 1,250 A
  • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 150 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สองตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าการควบคุมทันที (Ii) ของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาต์พุตของหน่วย (UOB) จะต้องไม่ตั้งค่าเกิน 1,250 A
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
  • เชื่อมต่อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
  • เชื่อมต่อวงจรที่ให้มาที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรย่อย 250 A สูงสุด โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่ปรับขนาดได้ (GVSUPS50K150GS) ต้องใช้ขนาดการปกป้องไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับพิกัด UPS ที่ 150 kW
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมายไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน
หมายเหตูู: เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามรายการด้านล่างได้รับการเรทที่ 80%
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤8
พิกัด UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
พิกัด UPS 120 kW 150 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่ UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ทองแดง — หางปลาแบบรูเดียว

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 แดง P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 น้ำเงิน P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 เทา P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 เทา P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 น้ำตาล P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 เขียว P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 ชมพู P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 ดำ P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 ส้ม P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 ม่วง P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 เหลือง P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 ขาว P66

ทองแดง — หางปลาแบบสองรู

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 น้ำเงิน P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 เทา P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 น้ำตาล P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 เขียว P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 ชมพู P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 ดำ P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 ส้ม P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 ม่วง P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 เหลือง P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 ขาว P66

อลูมิเนียม — หางปลาแบบรูเดียว

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 เทา P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 เขียว P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 เขียว P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 ชมพู P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 ทอง P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 น้ำตาลแทน P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 โอลีฟ P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 รูบี้ P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 แดง P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 น้ำเงิน P76

อลูมิเนียม — หางปลาแบบสองรู

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 โอลีฟ P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 รูบี้ P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 แดง P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 น้ำเงิน P76
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.