990-91111L-034

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
20-50 kW UPS 400 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

400 V, N + 1 güç modüllü 20-50 kW UPS

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 400 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

400 V, N + 1 güç modüllü 60-100 kW UPS

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 400 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 kW UPS 480 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

480 V, N + 1 güç modüllü 20-50 kW UPS

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 480 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

480 V, N + 1 güç modüllü 60-100 kW UPS

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 480 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10-25 kW UPS 208 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

208 V, N + 1 güç modüllü 10-25 kW UPS

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30 kW UPS 208 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

208 V, N + 1 güç modüllü 30-50 kW UPS

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

40-50 kW UPS 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 208 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

75 kW UPS 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.