990-91261F-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada para 400 V

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensión (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 hilos (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *

Rango de tensión de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corriente de entrada máxima (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Límite de corriente de entrada (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.

Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación para 400 V

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos

Rango de tensión de derivación (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Corriente nominal en el neutro (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.

Clasificación máxima de cortocircuito

*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 200 A nominal, pre-arco a 5.25 kA2s

Especificaciones de salida para 400 V

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida

1

Corriente de salida nominal (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito* 65 kA RMS

Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor

Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).

Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de voltaje sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU)

<1 % para carga lineal
≤20 kW: <3 % para carga no lineal
>20 kW:<5 % para carga no lineal

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia

Especificaciones de batería para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

8

12

16

24

32

40

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tensión nominal de batería (VDC)

480

Tensión de flotación nominal (VDC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VDC)

571

Compensación de temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC)

384

Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

23

34

47

66

88

109

Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

27

41

54

81

109

136

Corriente de rizado

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Clasificación máxima de cortocircuito

10 kA

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este SAI cumple la norma OVCII (Categoría de sobretensión Clase II). Este SAI solo debe instalarse en un entorno conforme con la OVCII.
  • Si el SAI se instala en un entorno con una categoría de OVC superior a II, deberá instalarse un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) aguas arriba del SAI para reducir la categoría de sobretensión a OVCII.
  • El SPD debe incluir un indicador de estado que muestre al usuario si el SPD está operativo o si ya no funciona de acuerdo con el diseño. El indicador de estado puede ser visual y/o acústico, y/o puede disponer de señalización remota y/o de capacidad de contacto de salida conforme a la norma IEC 62040-1.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Requisitos de dispositivos de protección contra sobretensiones

Seleccione un dispositivo de protección contra sobretensiones que cumpla los requisitos siguientes:

Clase Tipo 2
Tensión nominal (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Nivel de protección de tensión (Up) < 2,5 kV
Clasificación de cortocircuito (Isccr)* Según el nivel de cortocircuito prospectivo de la instalación
Sistema de conexión a tierra* TN-S, TT, IT, TN-C
Polos 3P/4P según la configuración de la conexión a tierra
Normas IEC 61643-11 / UL 1449
Supervisión Sí

Dimensiones de cable recomendadas para 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de los cables máxima permitida es de 50 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras DC+/DC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cables DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cables DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

Cobre

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (mm2)

6

6

10

16

25

35

PE de entrada (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fases de derivación/salida (mm2)

6

6

10

16

25

25

PE de salida/PE de derivación (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutro (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

PE de DC (mm2)

6

10

16

16

16

25

Protección aguas arriba recomendada para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben configurarse a más de 800 A. Coloque la etiqueta 885-92557 junto al disyuntor aguas arriba para informar sobre el peligro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
AVISO
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta 62 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.

Protección aguas arriba recomendada para 400 V IEC

IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Tipo de disyuntor

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fijo)

190 (fijo)

400 (fijo)

300 (fijo)

500 (fijo)

400 (fijo)

Potencia nominal del SAI

30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Tipo de disyuntor

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fijo)

500 (fijo)

640 (fijo)

500 (fijo)

800 (fijo)

640 (fijo)

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para IEC

Dimensión de cable en mm2 Tamaño de perno Tipo de terminal de cable
6 M6 x 20 mm

TLK6-6

10 M6 x 20 mm

TLK10-6

16 M6 x 20 mm

TLK16-6

25 M6 x 20 mm

TLK25-6

35 M6 x 20 mm

TLK35-6

50 M6 x 20 mm

TLK50-6

Corriente residual

Instalación de sistema SAI 380/400/415 V de 4 cables a plena carga

Potencia nominal del SAI Corriente residual
20-50 kW 62 mA
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.