990-91261F-017

Panoramica dei kit di montaggio

Kit di installazione 0M-88357

Componente Utilizzato in Numero di unità
Cavo USB
960-0598
Collegamento dei cavi modbus. 1
Resistore da 150 Ohm
110-0151-Z
10
Connettore terminale
730-0532
2

Kit antisismico opzionale GVSOPT002

Componente Utilizzato in Numero di unità
Bullone M8 x 20 mm con rondella Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione). 12
Ancoraggio posteriore
870-97772
1
Staffa di ancoraggio posteriore
870-31131
1
Staffa di ancoraggio anteriore
870-31132
1
Piastra di collegamento posteriore
870-31554
Utilizzata per l'installazione con prodotto adiacente. Seguire le istruzioni nel manuale di installazione del prodotto adiacente. 1

Kit parallelo opzionale GVSOPT006

0H-9255
Componente Utilizzato in Numero di unità
Cavo PBUS1 0W6268 Collegamento dei cavi PBUS. 1
Cavo PBUS2 0W6267 1
Contatto ausiliario
540-9255
Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato. 2
Questo kit contiene parti da utilizzare con altri modelli di UPS che non sono rilevanti per questa installazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.