990-91261F-017

Specifiche per sistemi da 400 V

Specifiche ingresso 400 V

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensione (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (alimentazione doppia)* *

Intervallo tensione in ingresso (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corrente massima in ingresso (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Limitazione corrente in ingresso (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.

Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass 400 V

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensione (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Intervallo tensione di bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Corrente di neutro nominale (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.

Massimo valore nominale cortocircuito

*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 200 A, prearco 5,25 kA2s

Specifiche uscita 400 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Tensione (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita

1

Corrente in uscita nominale (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, consultare la sezione Protezione a monte consigliata per 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia con il tempo. Fare riferimento ai valori della tabella e del grafico in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).

Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsione armonica totale (THDU)

<1% per carico lineare
≤20 kW: <3% per carico non lineare
>20 kW: <5% per carico non lineare

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 400 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

8

12

16

24

32

40

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

571

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

23

34

47

66

88

109

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

27

41

54

81

109

136

Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo UPS è conforme alle normative OVCII (Over Voltage Category Class II). Questo UPS deve essere installato solo in un ambiente conforme a OVCII.
  • Se l'UPS è installato in un ambiente con una classificazione OVC superiore a II, è necessario installare un SPD (dispositivo di protezione dalle sovratensione) a monte dell'UPS per ridurre la categoria di sovratensione a OVCII.
  • L'SPD deve includere un indicatore di stato che mostri all'utente se l'SPD è operativo o se non funziona più secondo il progetto. L'indicatore di stato può essere visivo e/o sonoro e/o può avere capacità di segnalazione remota e/o di contatto di uscita in conformità con la norma IEC 62040-1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Requisiti dei dispositivi di protezione da sovratensione

Selezionare un dispositivo di protezione da sovratensione conforme ai seguenti requisiti:

Classe Tipo 2
Tensione nominale (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Livello di protezione da tensione (Up) < 2.5 kV
Il valore nominale di cortocircuito (Isccr*. In base al livello di tenuta al cortocircuito previsto per l'installazione
Regime di neutro* TN-S, TT, IT, TN-C
Poli 3P/4P a seconda della configurazione di messa a terra
Standard IEC 61643-11 / UL 1449
Monitoraggio

Dimensioni dei cavi consigliate 400 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 50 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: 2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; 2 sulle sbarre CC+/CC-; 4 sulla sbarra N; 5 sulla sbarra PE.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC PE e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

Rame

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fasi di ingresso (mm2)

6

6

10

16

25

35

Ingresso PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fasi di bypass/uscita (mm2)

6

6

10

16

25

25

PE bypass/PE uscita (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutro (mm2)

6

10

16

25

35

50

I * (mm2)

6

10

16

25

35

50

CC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Protezione a monte consigliata per 400 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 800 A. Applicare l'etichetta 885-92557 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
AVVISO
Rischio di funzionamento involontario del dispositivo
Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) come protezione contro i guasti a terra, l'RCD-B deve essere dimensionato in modo da non intervenire sulla corrente di dispersione di questo prodotto, che può raggiungere i 62 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte (e le sue impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione entro 0,2 secondi in caso di cortocircuito tra la fase di ingresso/bypass e l'armadio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
È garantita la conformità con il sezionatore consigliato (e le relative impostazioni), riportato nella tabella seguente.

Protezione a monte consigliata per 400 V per IEC

IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Tipo di interruttore

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fisso)

190 (fisso)

400 (fisso)

300 (fisso)

500 (fisso)

400 (fisso)

Valori nominali dell'UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Tipo di interruttore

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fisso)

500 (fisso)

640 (fisso)

500 (fisso)

800 (fisso)

640 (fisso)

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC

Dimensioni dei cavi (mm2) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
6 M6 x 20 mm

TLK6-6

10 M6 x 20 mm

TLK10-6

16 M6 x 20 mm

TLK16-6

25 M6 x 20 mm

TLK25-6

35 M6 x 20 mm

TLK35-6

50 M6 x 20 mm

TLK50-6

Corrente di dispersione

Sistema UPS da 380/400/415 V con installazione a 4 fili e carico al 100%

Valori nominali dell'UPS Corrente di dispersione
20-50 kW 62 mA
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.