990-91261F-019

사용 환경

  작동 보관
온도

0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)

배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F) 

상대 습도

5~95% 비응결

10~80% 비응결

고도

0-3000m(0-10000ft) 고도에서 운전하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 전력 감소(3300~10000ft):
최대 1000m(3300ft): 1.000
최대 1500m(5000ft): 0.975
최대 2000m(6600ft): 0.950
최대 2500m(8300ft): 0.925
최대 3000m(10000ft): 0.900

 
장치로부터 1m(3ft) 가청 소음

400V 10~20kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB

400V 30~50kW: 70% 부하 상태에서 54dB, 100% 부하 상태에서 61dB

480V 20kW 및 208V 10kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB

480V 30~50kW 및 208V 15~25kW: 70% 부하 상태에서 54dB, 100% 부하 상태에서 61dB

보호 등급

IP20

색상

RAL 9003, 밝기 수준 85%

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.