990-91261F-019

480V 시스템 사양

입력 및 바이패스 공급 장치는 솔리드 접지 WYE 변압기여야 합니다. 입력 또는 바이패스에 대해 델타 입력 공급은 허용되지 않습니다.

UPS 시스템은 별도로 유도된 시스템으로 설치해야 합니다. 본딩 점퍼 및 기술/시스템 접지에서 누설 전류가 발생합니다.

입력 사양 480V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
연결

3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원)*

입력 전압 범위(V)

408-552

주파수 범위(Hz)

40~70

공칭 입력 전류(A)

25

37

50

62

최대 입력 전류(A)

33

46

61

76

입력 전류 제한(A)

31

48

63

77

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 480V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
연결

3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE*

바이패스 전압 범위(V)

432-528

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A)

26

38

50

63

정격 중성 전류(A)

42

62

83

104

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 200A, 단락 허용 용량 5.25kA2s

출력 사양 480V

주의: 출력 연결 수는 단일 주 전원 시스템의 입력 와이어 수 또는 이중 주 전원 시스템의 바이패스 와이어 수와 일치해야 합니다.
UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
연결

3선(L1, L2, L3, G, GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3, N, G)

출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
125% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률 1
공칭 출력 전류(A)

24

36

48

60

주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전고조파 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <5%

부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 480V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

16

24

32

40

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

4

6

8

10

배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

571

온도 보상(셀당)

T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

45

66

88

110

100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

54

81

108

135

리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

권장 케이블 크기 480V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 1/0AWG입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, G 부스바의 경우 5

주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.

  • 90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)

  • 실내 온도 30°C(86°F)

  • 구리 도전체 사용

실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC EGC 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
입력 위상(AWG/kcmil)

8

6

4

3

입력 EGC(AWG/kcmil)

10

8

8

6

바이패스/출력 위상(AWG/kcmil)

10

8

6

4

바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil)

10

8

8

8

중성선(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-(AWG/kcmil)*

6

4

2

1/0

DC EGC(AWG/kcmil)

8

6

6

6

주의: 케이블 크기는 UIB, UOB, MBB, SSIB용 80% 정격 회로 차단기 및 배터리 차단기용 100% 정격 회로 차단기를 기준으로 합니다.

입력단 권장 과전류 보호 장치 480V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 800A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92557을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의
폭발 위험
  • 아래 사양을 갖춘 회로에만 연결하십시오.
  • NEC(National Electrical Code), ANSI/NFPA70 및 Canadian Electrical Code(파트 1, C22.1)에 따라 125A 분기 회로 과전류 보호 장치가 장착된 회로에 연결하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급되며 기능이 표시되어 있습니다.

UPS 정격

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

차단기 유형

HJF36100U31X

Ir(A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0.5

li(x In)

1.5

UL용 권장 볼트 및 러그 크기

주의 사항
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블 러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

구리

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
10AWG M6 x 20mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8AWG M6 x 20mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6AWG M6 x 20mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4AWG M6 x 20mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3AWG M6 x 20mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2AWG M6 x 20mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brown P33
1AWG M6 x 20mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0AWG M6 x 20mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0AWG M6 x 20mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0AWG M6 x 20mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0AWG M6 x 20mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.