990-91264A-012

Caractéristiques

NOTE: Tension nominale maximale en court-circuit : 65 ampères symétriques RMS, 480 V
NOTE: GVSBPSU60G-WP peut supporter une charge allant jusqu'à 60 kW/kVA tant que le courant neutre (100 A) n'est pas dépassé :
  • à 200/208/220 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 20 kVA.

  • à 400/415/480 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 40 kVA.

Paramètres de déclenchement

Système 200/208/220 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr à
6 Ir
li
(x In)
tr à
6 Ir
li
(x In)
UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
10 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

Non applicable

1

4

Non applicable

15 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

60

60

Non applicable

1

5

Non applicable

20 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

80

80

Non applicable

1

5

Non applicable

25 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

100

100

Non applicable

1

5

Non applicable

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

100

100

100

1

4

0,5

4

30 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

125

110

Non applicable

1

12

Non applicable

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

125

125

125

1

6

0,5

6

40 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

175

150

150

1

6

0,5

6

50 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

200

200

200

1

6

0,5

6

Systèmes 400/415 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr à
6 Ir
li (x In) tr à
6 Ir
li (x In)
UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
20 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

Non applicable

1

4

Non applicable

30 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

60

60

Non applicable

1

5

Non applicable

40 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

80

80

Non applicable

1

5

Non applicable

50 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

100

100

Non applicable

1

5

Non applicable

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

100

100

100

1

4

0,5

4

60 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

125

110

Non applicable

1

12

Non applicable

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

125

125

125

1

6

0,5

6

80 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

150

150

150

1

6

0,5

6

100 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

200

200

200

1

6

0,5

6

Systèmes 480 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr à
6 Ir
li (x In) tr à
6 Ir
li (x In)
UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
20 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

Non applicable

1

4

Non applicable

30 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

Non applicable

1

5

Non applicable

40 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

70

70

Non applicable

1

5

Non applicable

50 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

80

80

Non applicable

1

5

Non applicable

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

80

80

80

1

4

0,5

4

60 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

100

100

Non applicable

1

12

Non applicable

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

100

100

100

1

6

0,5

6

80 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

125

125

125

1

6

0,5

6

100 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

175

175

175

1

6

0,5

6

Protection amont préconisée

Si vous modifiez les paramètres et en utilisez d'autres que ceux indiqués, cela affectera les performances du système.

Disjoncteurs 3 pôles en amont pour systèmes 200/208/220 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr @ 6 Ir li (x In)
Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée et bypass
10 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 50 40 0,5 1,5
15 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 70 60 0,5 1,5
20 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 100 80 0,5 1,5
25 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
30 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 110 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 125 0,5 1,5
40 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 200 150 0,5 1,5
50 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 250 200 0,5 1,5

Disjoncteurs 4 pôles en amont pour systèmes 200/208/220 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr @ 6 Ir li (x In)
Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée et bypass
10 kW BJL46070 BJL46060 N/A N/A 0,5 1,5
15 kW BJL46100 BJL46090 N/A N/A 0,5 1,5
20 kW LJF46250U31X BJF46100 100 N/A 0,5 1,5
25 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X BJF46125 125 N/A 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 125 100 0,5 1,5
30 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 110 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 110 0,5 1,5
40 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 200 150 0,5 1,5
50 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 250 200 0,5 1,5

Disjoncteurs 3 pôles en amont pour systèmes 400/415 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr @ 6 Ir li (x In)
Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée et bypass
20 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 50 40 0,5 1,5
30 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 70 60 0,5 1,5
40 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 100 80 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 110 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 125 0,5 1,5
80 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 200 150 0,5 1,5
100 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 250 200 0,5 1,5

Disjoncteurs 4 pôles en amont pour systèmes 400/415 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr @ 6 Ir li (x In)
Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée et bypass
20 kW BJL46070 BJL46060 N/A N/A 0,5 1,5
30 kW BJL46100 BJL46090 N/A N/A 0,5 1,5
40 kW LJF46250U31X BJF46100 100 N/A 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X BJF46125 125 N/A 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 125 100 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 110 0,5 1,5
80 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 200 150 0,5 1,5
100 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 250 200 0,5 1,5

Disjoncteurs 3 pôles en amont pour systèmes 480 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr @ 6 Ir li (x In)
Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée et bypass
20 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 40 35 0,5 1,5
30 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 60 50 0,5 1,5
40 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 80 70 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 100 80 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 100 80 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
80 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 175 125 0,5 1,5
100 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 200 175 0,5 1,5

Disjoncteurs 4 pôles en amont pour systèmes 480 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Ir (A) tr @ 6 Ir li (x In)
Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée et bypass
20 kW BJL46070 BJL46060 N/A N/A 0,5 1,5
30 kW BJL46100 BJL46090 N/A N/A 0,5 1,5
40 kW LJF46250U31X BJF46100 90 N/A 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X BJF46125 125 N/A 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 125 90 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 90 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 100 0,5 1,5
80 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 175 150 0,5 1,5
100 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 225 175 0,5 1,5

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

Système 200/208/220 V

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Entrée Phases d'entrée (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
PE d'entrée (AWG/kcmil) 10 8 8 8 6 6 4
Bypass/sortie Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutre* (AWG/kcmil) Pour GVSBPSU60G-WP 6 3 1 1/0 1/0 N/A N/A
Pour GVSBPSU100G-WP N/A N/A N/A 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0

Systèmes 400/415 V

Puissance nominale 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Entrée Phases d'entrée (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
PE d'entrée (AWG/kcmil) 10 8 8 8 6 6 4
Bypass/sortie Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutre* (AWG/kcmil) Pour GVSBPSU60G-WP 6 3 1 1/0 1/0 N/A N/A
Pour GVSBPSU100G-WP N/A N/A N/A 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0

Systèmes 480 V

Puissance nominale 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Entrée Phases d'entrée (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
PE d'entrée (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass 3 fils Phases de bypass (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
PE de bypass (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Bypass 4 fils/sortie Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) 10 8 8 8 6 6 6
Neutre* (AWG/kcmil) Pour GVSBPSU60G-WP 6 4 2 1/0 1/0 N/A N/A
Pour GVSBPSU100G-WP N/A N/A N/A 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0

Tailles de vis et cosses recommandées

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cuivre - Cosses de câble à un trou

Section de câble Taille de vis Type de cosse Sertisseur Filière
10 AWG Pour GVSBPSU60G-WP :
M8 x 25 mm

Pour GVSBPSU100G-WP :
M10 x 30 mm
LCA10-56-L N/A N/A
8 AWG LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rouge P21
6 AWG LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Bleu P24
4 AWG LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marron P33
1 AWG LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Vert P37
1/0 AWG LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rose P42
2/0 AWG LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Noir P45
3/0 AWG LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Violet P54

Cuivre - Cosses de câble à deux trous (prise en charge pour GVSBPSU100G-WP uniquement)

Section de câble Taille de vis Type de cosse Sertisseur Filière
6 AWG M10 x 30 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Bleu P24
4 AWG LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3 AWG
2 AWG LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marron P33
1 AWG LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Vert P37
1/0 AWG LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rose P42
2/0 AWG LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Noir P45
3/0 AWG LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Violet P54

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in)

Poids et dimensions du coffret du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPSU60G-WP 28 (61,73) 650 (25,59) 600 (23,62) 220 (8,66)
GVSBPSU100G-WP 84 (185,19) 1 000 (39,37) 850 (33,46) 280 (11,02)

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m (0-10 000 pieds)  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Schémas unifilaires

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
MBB Disjoncteur du bypass de maintenance
IMB Disjoncteur de maintenance interne
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB* de l'ASI ne peut pas être utilisé dans un système avec un coffret bypass de maintenance et doit être cadenassé en position ouverte.

Système à alimentation secteur simple

Système à alimentation secteur double

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.