Menu de configuration pour les séries iEM3400 et iEM3500
|
Section |
Paramètre |
Options |
Description |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Sélectionnez le type de réseau électrique auquel l’appareil est raccordé. |
|
VT |
|
Spécifiez le nombre de transformateurs de tension (TT) connectés au réseau électrique. |
|
|
CT |
|
Spécifiez le nombre de transformateurs de courant (TC) connectés à l’appareil et les bornes auxquelles ils sont connectés. |
|
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Spécifiez la taille du secondaire du TC, en ampères. |
|
CT Primary |
1 à 32767 |
Spécifiez la taille du primaire du TC, en ampères. |
|
|
VT Secondary |
|
Spécifiez la taille du secondaire du TT, en volts. |
|
|
VT Primary |
1 à 1000000 |
Spécifiez la taille du primaire du TT, en volts. |
|
|
Angle & Ratio (iEM3455 / iEM3465) |
Angle Compen |
0…17000 |
Entrez la compensation d’angle de phase, en rad (radian). Pour un déphasage négatif : Formule = 10000 – (angle en rad * 1000) Exemple : Pour un déphasage négatif de –30°, la valeur en rad sera de –0,524 Valeur à entrer = 10000 – (–0,524*1000), soit 10524 Pour un déphasage positif : Formule = angle en rad * 1000 Exemple : Pour un déphasage positif de 30°, la valeur en rad sera de 0,524 Valeur à entrer = 0,524*1000, soit 524 |
|
Ratio Compen |
0…2000 |
Entrez la compensation de rapport. Formule = valeur de rapport * 1000 |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Réglez la date courante selon le format indiqué. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Réglez l’heure dans le format 24 heures. |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Sélectionnez le mode de contrôle du tarif :
|
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Spécifiez si l’alarme de surcharge est activée :
|
|
Digital Output |
DO Function |
|
Sélectionnez le mode de fonctionnement de la sortie logique :
|
|
Digital Input |
DI Function |
|
Sélectionnez le mode de fonctionnement de l’entrée logique :
|
|
Demand |
Demand Method |
|
Sélectionnez la méthode à utiliser pour le calcul de la valeur moyenne. |
|
Demand Interval |
|
Sélectionnez l’intervalle de calcul de valeur moyenne en minutes. |
|
|
Communication (iEM3455 / iEM3555) |
Slave Address |
1…247 |
Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
|
Baud Rate |
|
Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
|
|
Parity |
|
Sélectionnez « None » si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
NOTE: Nombre de bits d’arrêt = 1.
|
|
|
Communication (iEM3465 / iEM3565) |
MAC Addr. |
1…127 |
Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
|
Baud Rate |
|
Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
|
|
Device ID |
0…4194303 |
Spécifiez l’ID matériel de cet appareil. Assurez-vous que cet ID matériel est unique sur votre réseau BACnet. |
|
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protège les paramètres sélectionnés et réinitialise la configuration par le biais des communications. |
|
Contrast |
Contrast |
1…9 |
Augmentez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur. |
|
Password |
Password |
0…9999 |
Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration et réinitialisations de l’appareil. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut, hormis le mot de passe. L’appareil redémarre. |