Courant, tension, puissance, facteur de puissance et fréquence
|
Adresse |
Registre |
Action |
Taille |
Type |
Unités |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Courant |
||||||
|
0x0BB7 |
3000 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I1 : Courant phase 1 |
|
0x0BB9 |
3002 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I2 : Courant phase 2 |
|
0x0BBB |
3004 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I3 : Courant phase 3 |
|
0x0BBD |
3006 |
R |
2 |
Float32 |
A |
In : Courant de neutre (disponible sur l’iEM3555) |
|
0x0BC1 |
3010 |
R |
2 |
Float32 |
A |
Current Avg |
|
Tension |
||||||
|
0x0BCB |
3020 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tension L1-L2 |
|
0x0BCD |
3022 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tension L2-L3 |
|
0x0BCF |
3024 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Voltage L3-L1 |
|
0x0BD1 |
3026 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Voltage L-L Avg |
|
0x0BD3 |
3028 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Voltage L1-N |
|
0x0BD5 |
3030 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Voltage L2-N |
|
0x0BD7 |
3032 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Voltage L3-N |
|
0x0BDB |
3036 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Voltage L-N Avg |
|
Power |
||||||
|
0x0BED |
3054 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Puissance active phase 1 |
|
0x0BEF |
3056 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Puissance active phase 2 |
|
0x0BF1 |
3058 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Puissance active phase 3 |
|
0x0BF3 |
3060 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Puissance active totale |
|
0x0BFB |
3068 |
R |
2 |
Float32 |
kVAR |
Puissance réactive totale |
|
0x0C03 |
3076 |
R |
2 |
Float32 |
kVA |
Puissance apparente totale |
|
Facteur de puissance |
||||||
|
0x0C0B |
3084 |
R |
2 |
Float32 |
— |
Facteur de puissance total :
|
|
Fréquence |
||||||
|
0x0C25 |
3110 |
R |
2 |
Float32 |
Hz |
Fréquence |