7FR02-0438-15

Vue d’ensemble de l’appareil

 

A

Entrée logique

 

B

Sortie logique

 

C

Port de communication

 

D

Voyant LED de communication

 

E

Afficheur avec rétroéclairage blanc pour les mesures et la configuration

 

F

Faire défiler les écrans ou une liste d’options

 

G

Confirmer la saisie ou accéder aux écrans suivants

 

H

Annuler et revenir à l’écran précédent

 

I

V1, V2, V3, Vn, I1, I2, I3

 

J

Voyant LED à impulsions d’énergie

NOTE:
  • Dans 24000/x, x est le courant primaire pour iEM3455 / iEM3465.

  • La constante de l’appareil pour iEM3555 / iEM3565 est de 5.

  • Pour iEM3455C1, x est égal à 2 Wh/imp.

  • Pour iEM3455C2, x est égal à 5 Wh/imp.

 

K

Voyant LED d’état : Activé / Désactivé / Erreur

 

L

Points de plombage (3)

 

M

Couvercles plombables (2)

 

NOTE: Les couvercles plombables doivent être installés et scellés aux points de plombage avec le câble en acier. Utilisez un câble en acier d’un diamètre de 1,6 mm et d’une longueur de 152,4 mm réglable pour l’étanchéité.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.