7FR02-0438-15

Entrées et sorties

Caractéristique

Valeurs

Sortie logique programmable

Numéro

1

Type

Type A

Tension de charge

5…40 V CC

Courant de charge maximal

50 mA

Résistance de sortie

0,1…50 Ω

Isolement

3,75 kV eff.

Fil

1,5 mm2 / 16 AWG

Longueur dénudée du fil

6 mm/0,23 in

Couple

0,5 N·m

Entrée logique programmable

Numéro

1

Type

Type 1 (Vca (BS/EN/CEI 61131-2)

Entrée maximum

Tension

40 V CC

Courant

4 mA

Hors tension

0…5 V CC

Sous tension

11…40 V CC

Tension nominale

24 V CC

Isolement

3,75 kV eff.

Fil

1,5 mm2 / 16 AWG

Longueur dénudée du fil

6 mm/0,23 in

Couple

0,5 N·m

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.