7FR02-0438-15

Entrées du réseau électrique

Caractéristique

Valeurs

Entrées de tension

Tension mesurée

Étoile : 100…277 V L-N, 173-480 V L-L ±20 %

Triangle : 173…480 V L-L ±20 %

Surcharge

332 V L-N ou 575 V L-L

Impédance

3 MΩ

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Tension d’impulsion (Uimp)

6 kV pendant 1,2 μs

Catégorie de mesure

III

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Charge

< 10 VA

Fil

2,5 mm2 / 14 AWG

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm/0,31 in

Couple

0,5 N·m

Entrées de courant

TBCT à tores ouvrants ou à tores fermés

0,333 V ou 1 V nominal

Enroulement de Rogowski

Série U018 d’enroulements de Rogowski (jusqu’à 5000 A)

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Fil

6 mm2 / 10 AWG

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm/0,31 in

Couple

0,8 N·m

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.