7DE02-0438-14

Umgebungsbedingungen

Merkmal

Wert

Betriebstemperatur

–25 bis +70 °C

Lagertemperatur

-40 bis 85 °C

Verschmutzungsgrad

2

Relative Luftfeuchtigkeit

5 % bis 95 % RH nicht kondensierend

Höchster Taupunkt 36 °C

Aufstellungshöhe

≤ 3000 m über NN

Platzierung

Zur Verwendung in einer stationären Schalttafel in Innenräumen

Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein

Produktlebensdauer

> 15 Jahre, 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 60 %

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.