7DE02-0438-14

Ein- und Ausgänge

Merkmal

Wert

Programmierbarer Digitalausgang

Nummer

1

Typ

Typ A

Lastspannung

5–40 V DC

Maximaler Laststrom

50 mA

Ausgangswiderstand

0,1–50 Ω

Isolation

3,75 kVeff.

Leiter

1,5 mm2

Abisolierlänge

6 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Programmierbarer Digitaleingang

Nummer

1

Typ

Typ 1 (BS/EN/IEC 61131-2)

Maximaler Eingang

Spannung

40 V DC

Strom

4 mA

Spannung im AUS-Zustand

0–5 V DC

Spannung im EIN-Zustand

11–40 V DC

Nennspannung

24 V DC

Isolation

3,75 kVeff.

Leiter

1,5 mm2

Abisolierlänge

6 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.