7DE02-0438-14

Modbus-Kommunikation

Eigenschaft

Wert

Messgerät

Anzahl Schnittstellen

1

iEM3455 / iEM3555

Bezeichnungen

0V, D0/-, D1/+, (Abschirmung)

Parität

Gerade, ungerade, keine

Baudrate

9600, 19200, 38400

Isolation

4,0 kVeff.

Leiter

2,5 mm2 geschirmtes Twisted-Pair-Kabel

Abisolierlänge

7 mm / 0.28 in

Anzugsmoment

0,5 Nm

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.