7IT02-0438-14

Sistema

Indirizzo

Registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

0x001D

30

R

20

UTF8

Nome contatore

0x0031

50

R

20

UTF8

Modello contatore

0x0045

70

R

20

UTF8

Produttore

0x0081

130

R

2

UInt32

Numero di serie

0x0083

132

R

4

DATETIME

Data produzione

0x0087

136

R

5

UTF8

Revisione hardware

0x0664

1637

R

1

UInt16

Versione firmware attuale (formato DLF): X.Y.ZTT

0x0734–0x0737

1845-1848

R/WC

1 X 4

UInt16

Data/Ora:

  • Reg. 1845: anno (b6:b0) 0-99 (anno da 2000 a 2099)
  • Reg. 1846: mese (b11:b8), giorno della settimana (b7:b5), giorno (b4:b0)
  • Reg. 1847: ora (b12:b8), minuto (b5:b0)
  • Reg. 1848: Millisecondo

0xAFC7

45000

R

1

Bitmap

Stato errore diagnostica

  • 0 = Inattivo
  • 1 = Attivo

  • Bit0 = codice 101
  • Bit1 = codice 102
  • Bit2 = codice 201
  • Bit3 = codice 202
  • Bit4 = codice 203
  • Bit5 = codice 204
  • Bit6 = codice 205
  • Bit7 = codice 206
  • Bit8 = codice 207

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.