7IT02-0438-14

Comunicazioni BACnet

Caratteristica

Valore

Contatori

Numero porte

1

iEM3465 /iEM3565

Etichette

0 V, D0/-, D1/+, (schermatura)

Velocità in baud

9600, 19200, 38400, 57600, 76800

Isolamento

4,0 kV (rms)

Cavo

2,5 mm2/14 AWG (schermato a doppino intrecciato)

Lunghezza spelatura cavo

7 mm

Coppia

0,5 Nm

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.