7IT02-0438-14

Caratteristiche ambientali

Caratteristica

Valore

Temperatura di funzionamento

Da -25 a 70 °C

Temperatura di immagazzinamento

Da -40 a 85 °C

Livello di inquinamento

2

Umidità relativa

Umidità relativa: 5%-95% senza condensa

Punto di rugiada massimo 36°C

Altitudine

< 3000 m sul livello del mare

Posizione

Per l'utilizzo in un pannello stazionario situato al chiuso

Deve essere sempre collegato e fissato

Durata del prodotto

> 15 anni, 45°C, 60% umidità relativa

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.