Corrente, tensão, potência, fator de potência e frequência
|
Endereço |
Registrador |
Ação |
Tamanho |
Tipo |
Unidades |
Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corrente |
||||||
|
0x0BB7 |
3000 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I1: corrente da fase 1 |
|
0x0BB9 |
3002 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I2: corrente da fase 2 |
|
0x0BBB |
3004 |
R |
2 |
Float32 |
A |
I3: corrente da fase 3 |
|
0x0BBD |
3006 |
R |
2 |
Float32 |
A |
Entrada: Corrente neutra (disponível no iEM3555) |
|
0x0BC1 |
3010 |
R |
2 |
Float32 |
A |
Média de corrente |
|
Tensão |
||||||
|
0x0BCB |
3020 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L1-L2 |
|
0x0BCD |
3022 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L2-L3 |
|
0x0BCF |
3024 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L3-L1 |
|
0x0BD1 |
3026 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L-L média |
|
0x0BD3 |
3028 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L1-N |
|
0x0BD5 |
3030 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L2-N |
|
0x0BD7 |
3032 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L3-N |
|
0x0BDB |
3036 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tensão L-N média |
|
Potência |
||||||
|
0x0BED |
3054 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Fase 1 da potência ativa |
|
0x0BEF |
3056 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Fase 2 da potência ativa |
|
0x0BF1 |
3058 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Fase 3 da potência ativa |
|
0x0BF3 |
3060 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Potência ativa total |
|
0x0BFB |
3068 |
R |
2 |
Float32 |
kVAR |
Potência reativa total |
|
0x0C03 |
3076 |
R |
2 |
Float32 |
kVA |
Potência aparente total |
|
Fator de potência |
||||||
|
0x0C0B |
3084 |
R |
2 |
Float32 |
— |
Fator de potência total:
|
|
Frequência |
||||||
|
0x0C25 |
3110 |
R |
2 |
Float32 |
Hz |
Frequência |