7PT02-0438-14

Sistema

Endereço

Registrador

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

0x001D

30

R

20

UTF8

Nome do medidor

0x0031

50

R

20

UTF8

Modelo do medidor

0x0045

70

R

20

UTF8

Fabricante

0x0081

130

R

2

UInt32

Número de série

0x0083

132

R

4

DATETIME

Data de fabricação

0x0087

136

R

5

UTF8

Revisão de hardware

0x0664

1637

R

1

UInt16

Versão do firmware atual (formato DLF): X.Y.ZTT

0x0734 – 0x0737

1845 – 1848

R/WC

1 X 4

UInt16

Data/Hora:

  • Reg. 1845: Ano (b6:b0) 0 – 99 (ano de 2000 a 2099)
  • Reg. 1846: Mês (b11:b8), Dia da semana (b7:b5), Dia (b4:b0)
  • Reg. 1847: Hora (b12:b8), Minuto (b5:b0)
  • Reg. 1848: Milissegundo

0xAFC7

45000

R

1

Bitmap

Status de erro de diagnóstico

  • 0 = Inativo
  • 1 = Ativo

  • Bit0 = Código 101
  • Bit1 = Código 102
  • Bit2 = Código 201
  • Bit3 = Código 202
  • Bit4 = Código 203
  • Bit5 = Código 204
  • Bit6 = Código 205
  • Bit7 = Código 206
  • Bit8 = Código 207

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.