7PT02-0438-15

Formato da tabela

As tabelas de registros têm as colunas a seguir:

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Intervalo

Descrição

  • Endereço: Um endereço de registro de 16 bits em hexadecimal. O endereço são os dados usados no quadro do Modbus.

  • Registro: Um número de registro de 16 bits em decimal (registro = endereço + 1).

  • Ação: A propriedade de leitura/gravação/gravação por comando do registro.

  • Tamanho: O tamanho dos dados em Int16.

  • Tipo: O tipo de dados de codificação.

  • Unidades: A unidade do valor do registro.

  • Intervalo: Os valores permitidos para essa variável, geralmente um subconjunto do que é permitido pelo formato.

  • Descrição: Fornece informações sobre o registro e os valores aplicáveis.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.