7PT02-0438-14

Características ambientais

Característica

Valor

Temperatura operacional

-25 a 70 °C (-13 a 158 °F)

Temperatura de armazenamento

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

Grau de poluição

2

Umidade relativa

5% a 95% de UR sem condensação

Ponto de orvalho máximo a 36 °C (97 °F)

Altitude

<3.000 m (9.842 pés) acima do nível do mar

Local

Para uso interno em um painel estacionário

Deve estar permanentemente conectado e fixado

Vida útil do produto

>15 anos, 45 °C (113 °F) 60% UR

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.