Объект типа «Устройство»
|
Свойство объекта типа «Устройство» |
ЧТ/ЗАП |
Сохраняется |
Возможные значения |
Описание |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
ЧТ |
— |
конфигурируется |
Уникальный идент. код устройства для измерителя в формате <устройство, #>. Примечание: Для конфигурирования
идент. кода
устройства
необходимо
использовать
переднюю панель.
|
|
Object_Name |
ЧТ/ЗАП |
√ |
конфигурируется |
Конфигурируемое имя измерителя. С завода-изготовителя измеритель поставляется с именем <наименование модели>_<серийный номер> (например, _0000000000). |
|
Object_Type |
ЧТ |
— |
Устройство |
Тип объекта измерителя. |
|
System_Status |
ЧТ |
— |
Operational |
Свойство всегда имеет значение Operational. |
|
Vendor_Name |
ЧТ |
— |
Schneider Electric |
Изготовитель измерителя |
|
Vendor_Identifier |
ЧТ |
— |
10 |
Идентификатор BACnet для Schneider Electric. |
|
Model_Name |
ЧТ |
— |
iEM3X65 |
Модель устройства (например, iEM3465) и серийный номер в формате <наименование модели>_<серийный номер> (например, iEM3465_0000000000). |
|
Firmware_Revision |
ЧТ |
— |
варьируется |
Версия микропрограммного обеспечения BACnet в формате х.х.х (например, 1.7.2). |
|
Application_Software_Version |
ЧТ |
— |
варьируется |
Версия микропрограммного обеспечения измерителя в формате х.х.х (например, 1.0.305). |
|
Description |
ЧТ/ЗАП |
√ |
конфигурируется |
Необязательное описание измерителя длиной до 64 символов. |
|
Location |
ЧТ/ЗАП |
√ |
конфигурируется |
Необязательное описание местонахождения измерителя длиной до 64 символов. |
|
Protocol_Version |
ЧТ |
— |
варьируется |
Версия протокола BACnet (например, версия 1) |
|
Protocol_Revision |
ЧТ |
— |
варьируется |
Редакция протокола BACnet (например, редакция 6) |
|
Protocol_Services_Supported |
ЧТ |
— |
|
Поддерживаемые измерителем службы BACnet: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who- HAS, who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
ЧТ |
— |
|
Поддерживаемые измерителем типы объектов BACnet: аналоговый вход, двоичный вход, вход со многими состояниями, устройство. |
|
Object_list |
ЧТ |
— |
варьируется |
|
|
Max_APDU_Length_Accepted |
ЧТ |
— |
480 |
Максимальный размер пакета (или единицы данных протокола приложений), принимаемый измерителем, в байтах. |
|
Segmentation_Supported |
ЧТ |
— |
0x03 |
Измеритель не поддерживает сегментацию. |
|
Local_Date |
ЧТ |
— |
конфигурируется |
Date Примечание: Для установки
даты необходимо
использовать
переднюю панель
измерителя.
|
|
Local_Time |
ЧТ |
— |
конфигурируется |
Time Примечание: Для установки
даты необходимо
использовать
переднюю панель
измерителя.
|
|
APDU_Timeout |
ЧТ/ЗАП |
√ |
1000 – 30000 |
Время (в миллисекундах) до повторной отправки подтвержденного сообщения, на которое не был получен ответ. |
|
Number_Of_APDU_Retries |
ЧТ/ЗАП |
√ |
1 – 10 |
Количество попыток повторной отправки подтвержденного запроса без ответа. |
|
Max_Master |
ЧТ/ЗАП |
√ |
1 – 127 |
Наибольший адрес головного устройства, к которому пытается обратиться измеритель, если неизвестен следующий узел. |
|
Max_Info_Frames |
ЧТ/ЗАП |
√ |
1 – 14 |
Максимальное количество сообщений, которые может отправить измеритель до передачи токена. |
|
Device_Address_Binding |
ЧТ |
— |
— |
Таблица привязок адресов устройства всегда пустая, так как измеритель не инициализирует службу who-Is. |
|
Database_Revision |
ЧТ |
√ |
варьируется |
Число, увеличивающееся при изменении объекта базы данных измерителя (например, при создании или удалении объекта или при изменении ид. кода объекта). |
|
Active_COV_Subscriptions |
ЧТ |
— |
варьируется |
Список COV-подписок, активных в настоящее время на измерителе. |
|
Profile_Name |
ЧТ |
— |
варьируется |
Идентификатор устройства, содержащий сведения об изготовителе измерителя, семействе измерителя и конкретной модели измерителя (например, 10_iEM3000_iEM3465). |
|
ID 800 |
ЧТ |
— |
варьируется |
Дата и время последнего сброса показателей энергии |
|
ID 801 |
ЧТ |
— |
варьируется |
Дата и время последнего сброса накопления данных измерения входа. |
|
ID 802 |
ЧТ |
— |
варьируется |
Дата и время последнего сигнала (ДД/MM/ГГГГ чч:мм:сс) |