7RU02-0438-15

Входы энергосистемы

Характеристика

Значение

Входы напряжения

Измеренное напряжение

Звезда: 100...277 В ФАЗ., 173...480 В ЛИН ±20 %

Треугольник: 173...480 В ЛИН ±20 %

Перегрузка

332 В ФАЗ или 575 В ЛИН

Импеданс

3 МОм

Частота

50 / 60 Гц ±10 %

Импульсное напряжение (Uimp)

6 кВ на 1,2 мкс

Категория измерения

III

Минимальный температурный номинал проводки

90 °C (194 °F)

Вторичная нагрузка

< 10 ВА

Провод

2,5 мм2 / 14 AWG

(Рекомендуется: медный провод)

Величина зачистки провода

8 мм / 0,31 дюйма

Крутящий момент

0,5 Н м / 4,4 дюйм-фунтов

Входы тока

Разъемные или неразъемные LVCT

номинал 0,333 В или 1 В

Пояс Роговского

Пояса Роговского серии U018 (до 5000 А)

Минимальный температурный номинал проводки

90 °C (194 °F)

Частота

50 / 60 Гц ±10 %

Провод

6 мм2 / 10 AWG

(Рекомендуется: медный провод)

Величина зачистки провода

8 мм / 0,31 дюйма

Крутящий момент

0,8 Н м / 7,0 дюйм-фунтов

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.