7ZH02-0438-14

设置接线

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

2000

W

1

UInt16

(预留)

W

1

UInt16

1、3

相位数

W

1

UInt16

2、3、4

导线数

W

1

UInt16

0、1、2、3、11,13

电力系统配置:

  • 0 = 1PH2W L-N
  • 1 = 1PH2W L-L
  • 2 = 1PH3W L-L-N
  • 3 = 3PH3W
  • 11 = 3PH4W
  • 13 = 1PH4W L-N

W

1

UInt16

Hz

50、60

标称频率

W

2

Float32

(预留)

W

2

Float32

(预留)

W

2

Float32

(预留)

W

1

UInt16

(预留)

W

1

UInt16

(预留)

W

2

Float32

V

1000000.0

VT 一次电压

W

1

UInt16

V

100、110、115、120

VT 二次电压

W

1

UInt16

1、2、3

CT 数量

W

1

UInt16

A

1 至 32767

CT 一次电流

注: 适用于 iEM3455

5000

CT 一次电流

注: 适用于 iEM3555

W

1

UInt16

mV

333、1000

CT 二次电流

注: 适用于 iEM3455

µV/kA/Hz

1167

CT 二次电流

注: 适用于 iEM3555

W

1

UInt16

(预留)

W

1

UInt16

(预留)

W

1

UInt16

(预留)

W

1

UInt16

(预留)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.