7ZH02-0438-14

系统

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

0x001D

30

R

20

UTF8

测量仪名称

0x0031

50

R

20

UTF8

测量仪型号

0x0045

70

R

20

UTF8

制造商

0x0081

130

R

2

UInt32

序列号

0x0083

132

R

4

DATETIME

生产日期

0x0087

136

R

5

UTF8

硬件修订版

0x0664

1637

R

1

UInt16

当前固件版本(DLF 格式):X.Y.ZTT

0x0734 – 0x0737

1845 – 1848

R/WC

1 X 4

UInt16

日期/时间:

  • 寄存器 1845:年份 (b6:b0) 0 – 99(从 2000 年至 2099 年)
  • 寄存器 1846:月份 (b11:b8),星期 (b7:b5),日期 (b4:b0)
  • 寄存器 1847:小时 (b12:b8),分钟 (b5:b0)
  • 寄存器 1848:毫秒

0xAFC7

45000

R

1

Bitmap

诊断错误状态

  • 0 = 不活动
  • 1 = 活动

  • Bit0 = 代码 101
  • Bit1 = 代码 102
  • Bit2 = 代码 201
  • Bit3 = 代码 202
  • Bit4 = 代码 203
  • Bit5 = 代码 204
  • Bit6 = 代码 205
  • Bit7 = 代码 206
  • Bit8 = 代码 207

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.